(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

共通摺合せトラップ球 Φ80/Φ95

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

共通摺合せトラップ球 Φ80/Φ95

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
16,600円 ~ 18,800円  特別価格 
税込価格
18,260円 ~ 20,680円  特別価格 

三商 ガラス機器・器具類 共通摺合せトラップ球 Φ80/Φ95。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    共通摺合せトラップ球
  • 備考:
    JR-1:該当

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
共通摺合せ
球径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
24/40(上部) 15/25(下部)
Φ80

1個

18,800円

18,095

( 19,905円 )

2日目

29/42(上部) 29/42(下部)
Φ95

1個

16,600( 18,260円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

三商 ガラス機器・器具類 共通摺合せトラップ球 Φ80/Φ95。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

共通摺合せトラップ球 Φ80/Φ95

共通摺合せトラップ球 Φ80/Φ95

    三商 透明摺合せトラップ球径80 上部29/42 下部15/25

    三商 透明摺合せトラップ球径80 上部29/42 下部15/25

      メーカー 三商 三商
      通常価格 16,600円 13,500円
      通常出荷日 2日目   4日目  
      商品タイプ その他 -
      詳細タイプ 共通摺合せトラップ球 -
      備考 JR-1:該当 -

      共通摺合せトラップ球 Φ80/Φ95のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      トラップカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました