(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セパラブルフラスコ フランジ内径120mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セパラブルフラスコ フランジ内径120mm

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
61,500円 55,350円
税込単価
67,650円 60,885円

三商 ガラス機器・器具類 セパラブルフラスコ フランジ内径120mm。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    セパラブルフラスコ
  • 形状:
    筒形
  • フランジ内径(mm):
    120
  • フランジ外径(mm):
    150
  • 備考:
    JR-1:該当

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

82-0814 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

82-0814

5000
220×250(胴径×高さ)

1個

61,500円

55,350

( 60,885円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

三商 ガラス機器・器具類 セパラブルフラスコ フランジ内径120mm。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セパラブルフラスコ フランジ内径120mmの型番82-0814のページです。
型番82-0814に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セパラブルフラスコ フランジ内径120mm

セパラブルフラスコ フランジ内径120mm

    三商印 セパラブルフラスコ 丸形120㎜ 3000ml

    三商印 セパラブルフラスコ 丸形120㎜ 3000ml

      三商印 セパラブルフラスコ 筒形85㎜ 1000ml

      三商印 セパラブルフラスコ 筒形85㎜ 1000ml

        三商印 セパラブルフラスコ 丸形120㎜ 1000ml

        三商印 セパラブルフラスコ 丸形120㎜ 1000ml

          メーカー 三商 三商 三商 三商
          通常価格 61,500円 33,400円 15,400円 15,400円
          通常出荷日 2日目   3日目   2日目   4日目  
          商品タイプ セパラブルフラスコ - - -
          形状 筒形 - - -
          フランジ内径(mm) 120 - - -
          フランジ外径(mm) 150 - - -
          備考 JR-1:該当 - - -

          セパラブルフラスコ フランジ内径120mmのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          セパラブルフラスコカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました