(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セパラブルカバー 85mm/120mm 3口

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セパラブルカバー 85mm/120mm 3口

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
22,700円 ~ 33,400円
税込価格
24,970円 ~ 36,740円

三商 ガラス機器・器具類 セパラブルカバー 85mm/120mm 3口。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 規格:
    3口
  • 詳細タイプ:
    セパラブルカバー
  • 備考:
    JR-1:該当

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
共通摺合せ
フランジ内径(mm)
フランジ外径(mm)
全高(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
24/40(中管) 19/38×2(側管)
85
115
115

1個

22,700( 24,970円 )

2日目

29/42(中管) 24/40×2(側管)
120
150
125

1個

33,400( 36,740円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

三商 ガラス機器・器具類 セパラブルカバー 85mm/120mm 3口。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セパラブルカバー 85mm/120mm 3口

セパラブルカバー 85mm/120mm 3口

    三商印 セパラブルカバー 85㎜ 4口

    三商印 セパラブルカバー 85㎜ 4口

      三商印 セパラブルカバー 85㎜ 1口

      三商印 セパラブルカバー 85㎜ 1口

        共通摺合四口フラスコ 300ml/1000ml

        共通摺合四口フラスコ 300ml/1000ml

          共通摺合せ三口フラスコ 50/200/500/1000ml

          共通摺合せ三口フラスコ 50/200/500/1000ml

            三商印 セパラブルカバー 溝付 85㎜ 3口

            三商印 セパラブルカバー 溝付 85㎜ 3口

              メーカー 三商 三商 三商 三商 三商 三商
              通常価格 22,700円 26,000円 13,100円 16,000円 14,500円 38,900円
              通常出荷日 2日目~   2日目   2日目   3日目~   3日目   3日目  
              商品タイプ その他 - - フラスコ類 フラスコ類 -
              規格 3口 - - 四口 三口 -
              詳細タイプ セパラブルカバー - - - - -
              備考 JR-1:該当 - - JR-1:該当 JR-1:該当 -

              セパラブルカバー 85mm/120mm 3口のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              セパラブルフラスコカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました