(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三商印 セパラブルカバー 85㎜ 1口

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三商印 セパラブルカバー 85㎜ 1口

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,600円
税込単価
16,060円

【特長】・フランジ内径(mm):85・規格:1口・共通摺合せ中管:24/40・...

詳細情報を確認する

型番

82-0761 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

82-0761

1個

14,600( 16,060円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フランジ内径(mm):85
・規格:1口
・共通摺合せ中管:24/40
・フランジ外径(mm):115
・全高(mm):115
・JR-1:該当

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三商印 セパラブルカバー 85㎜ 1口の型番82-0761のページです。
型番82-0761に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三商印 セパラブルカバー 85㎜ 1口

三商印 セパラブルカバー 85㎜ 1口

    セパラブルカバー 85mm/120mm 3口

    セパラブルカバー 85mm/120mm 3口

      三商印 セパラブルカバー 85㎜ 4口

      三商印 セパラブルカバー 85㎜ 4口

        三商印 セパラブルフラスコ 筒形85㎜ 1000ml

        三商印 セパラブルフラスコ 筒形85㎜ 1000ml

          三商印 セパラブルカバー 溝付 85㎜ 3口

          三商印 セパラブルカバー 溝付 85㎜ 3口

            三商印 セパラブルフラスコ 丸形120㎜ 3000ml

            三商印 セパラブルフラスコ 丸形120㎜ 3000ml

              メーカー 三商 三商 三商 三商 三商 三商
              通常価格 14,600円 23,800円 27,500円 20,700円 38,900円 39,500円
              通常出荷日 2日目   2日目~   2日目   2日目   3日目   3日目  

              三商印 セパラブルカバー 85㎜ 1口のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              セパラブルフラスコカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました