(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

透明摺合せガス洗浄瓶 中管 ガラスフィルターG-1/G-2付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:81-0601
透明摺合せガス洗浄瓶 中管 ガラスフィルターG-1/G-2付 トウメイスリアワセガスセンジョウビン250mlヨウ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,898円 27,990円
税込単価
33,988円 30,789円

【特長】・気密性の高い透明摺合せのガス洗浄瓶・中管と外瓶は互換性があります

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    洗浄瓶
  • 備考:
    JR-1:該当

型番

81-0601 解除

Loading...

 
カタログを表示

81-0601 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
規格
共通摺合せ
枝管径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

81-0601

ガラスフィルター G-1
34/32

1個

30,898円

27,990

( 30,789円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・気密性の高い透明摺合せのガス洗浄瓶
・中管と外瓶は互換性があります

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

透明摺合せガス洗浄瓶 中管 ガラスフィルターG-1/G-2付の型番81-0601のページです。
型番81-0601に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

透明摺合せガス洗浄瓶 中管 ガラスフィルターG-1/G-2付

透明摺合せガス洗浄瓶 中管 ガラスフィルターG-1/G-2付

    三商 透明摺合せガス洗浄瓶500ml用 中管 ガラスフィルターG-1付

    三商 透明摺合せガス洗浄瓶500ml用 中管 ガラスフィルターG-1付

      ガス洗浄瓶 500ml用中管 ガラスフィルター G-1/G-4

      ガス洗浄瓶 500ml用中管 ガラスフィルター G-1/G-4

        三商 透明摺合せガス洗浄瓶500ml用 中管 市之瀬式

        三商 透明摺合せガス洗浄瓶500ml用 中管 市之瀬式

          三商 透明摺合せガス洗浄瓶500ml用 瓶のみ

          三商 透明摺合せガス洗浄瓶500ml用 瓶のみ

            ガス洗浄瓶 500ml用中管 ガラスフィルター G-3

            ガス洗浄瓶 500ml用中管 ガラスフィルター G-3

              メーカー 三商 三商 三商 三商 三商 三商
              通常価格 30,898円 38,399円 24,000円 30,300円 19,699円 24,000円
              通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目  
              商品タイプ 洗浄瓶 - 洗浄瓶 - - -
              備考 JR-1:該当 - JR-1:該当 - - -

              透明摺合せガス洗浄瓶 中管 ガラスフィルターG-1/G-2付のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              81-0612
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              規格 共通摺合せ 枝管径
              (mm)

              38,399円

              ( 42,239円 )
              1個 あり

              2日目

              ガラスフィルター G-245/4010Φ

              ろ過器カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました