(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三商 透明摺合せガス洗浄瓶500ml用 中管 ガラスフィルターG-1付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三商 透明摺合せガス洗浄瓶500ml用 中管 ガラスフィルターG-1付

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
38,399円  特別価格 
税込価格
42,239円  特別価格 

【特長】・気密性の高い透明摺合せのガス洗浄瓶・中管と外瓶は互換性があります。・...

詳細情報を確認する

型番

81-0611 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

81-0611

1個

38,399円

34,808

( 38,289円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・気密性の高い透明摺合せのガス洗浄瓶
・中管と外瓶は互換性があります。
・摺合せ:45/40
・規格:ガラスフィルター G-1
・枝管径(mm):10φ
・JR-1:該当

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三商 透明摺合せガス洗浄瓶500ml用 中管 ガラスフィルターG-1付

三商 透明摺合せガス洗浄瓶500ml用 中管 ガラスフィルターG-1付

    透明摺合せガス洗浄瓶 中管 ガラスフィルターG-1/G-2付

    透明摺合せガス洗浄瓶 中管 ガラスフィルターG-1/G-2付

      ガス洗浄瓶 500ml用中管 ガラスフィルター G-1/G-4

      ガス洗浄瓶 500ml用中管 ガラスフィルター G-1/G-4

        三商 透明摺合せガス洗浄瓶500ml用 中管 市之瀬式

        三商 透明摺合せガス洗浄瓶500ml用 中管 市之瀬式

          三商 透明摺合せガス洗浄瓶500ml用 瓶のみ

          三商 透明摺合せガス洗浄瓶500ml用 瓶のみ

            ガス洗浄瓶 500ml用中管 ガラスフィルター G-3

            ガス洗浄瓶 500ml用中管 ガラスフィルター G-3

              共通摺合せ真空トラップ用 中管 径25mm/径20mm用

              共通摺合せ真空トラップ用 中管 径25mm/径20mm用

                メーカー 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商
                通常価格 38,399円 30,898円 30,000円 32,800円 19,699円 30,000円 18,099円
                通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目  

                三商 透明摺合せガス洗浄瓶500ml用 中管 ガラスフィルターG-1付のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ろ過器カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました