(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フィルターホルダー90型用部品 フィルタベースSS用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フィルターホルダー90型用部品 フィルタベースSS用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,900円
税込単価
35,090円

【特長】・適用:90SS用・JR-1:該当足外径×長さ(mm):16×95

詳細情報を確認する

型番

81-0104 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

81-0104

1個

31,900( 35,090円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・適用:90SS用
・JR-1:該当
足外径×長さ(mm):16×95

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィルターホルダー90型用部品 フィルタベースSS用の型番81-0104のページです。
型番81-0104に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フィルターホルダー90型用部品 フィルタベースSS用

フィルターホルダー90型用部品 フィルタベースSS用

    SPCカルシウム管 曲管

    SPCカルシウム管 曲管

      フィルターホルダー 足部 ガラスフィルター用

      フィルターホルダー 足部 ガラスフィルター用

        分液ロート スキーブ形 PTFEコック付

        分液ロート スキーブ形 PTFEコック付

          共通摺合カルシウム管 曲管

          共通摺合カルシウム管 曲管

            分液ロート スキーブ形 ガラスコック付

            分液ロート スキーブ形 ガラスコック付

              メーカー 三商 柴田科学 三商 柴田科学 柴田科学 柴田科学
              通常価格 31,900円 8,500円 17,000円 15,565円 7,000円 16,883円
              通常出荷日 2日目   8日目~   3日目   1日目~   1日目~   1日目~  

              フィルターホルダー90型用部品 フィルタベースSS用のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              連結管・アダプターカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました