(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

透明摺合せ硝酸性窒素還元装置用 カラム管 15/25 PTFEコック付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

透明摺合せ硝酸性窒素還元装置用 カラム管 15/25 PTFEコック付

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
46,000円 41,671円
税込単価
50,600円 45,838円

【特長】・分液ロートとカラム管で1セットになります。・検水中の硝酸性窒素の還元...

詳細情報を確認する

型番

81-0088 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

81-0088

1個

46,000円

41,671

( 45,838円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・分液ロートとカラム管で1セットになります。
・検水中の硝酸性窒素の還元に使用します。
・水道法参考
・摺合せ:15/25
・コック:PTFE
・付属フィルター:ガラスG2
・JR-1:該当

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

透明摺合せ硝酸性窒素還元装置用 カラム管 15/25 PTFEコック付の型番81-0088のページです。
型番81-0088に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

透明摺合せ硝酸性窒素還元装置用 カラム管 15/25 PTFEコック付

透明摺合せ硝酸性窒素還元装置用 カラム管 15/25 PTFEコック付

    共通冷却器 玉入 200㎜ 上部15/25 下部15/25

    共通冷却器 玉入 200㎜ 上部15/25 下部15/25

      共通冷却器 玉入 上部19/38 下部(19/38・24/40)

      共通冷却器 玉入 上部19/38 下部(19/38・24/40)

        SPCクロマト管 PTFEコック付 フィルター付

        SPCクロマト管 PTFEコック付 フィルター付

          三商 透明摺合せガス洗浄瓶500ml用 中管 市之瀬式

          三商 透明摺合せガス洗浄瓶500ml用 中管 市之瀬式

            チャップマンフラスコ 500ml 0.5ml目盛

            チャップマンフラスコ 500ml 0.5ml目盛

              メーカー 三商 三商 三商 柴田科学 三商 三商
              通常価格 46,000円 16,400円 18,600円 21,427円 32,800円 19,500円
              通常出荷日 2日目   2日目   2日目   7日目~   2日目   2日目  

              透明摺合せ硝酸性窒素還元装置用 カラム管 15/25 PTFEコック付のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              連結管・アダプターカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました