(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

IWAKI 共栓比色管 25 25ml 1入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

IWAKI 共栓比色管 25 25ml 1入

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,406円
税込価格
2,647円

【特長】・容量(ml):25・一目盛(ml):1・直径×長さ(mm):18×1...

詳細情報を確認する

型番

81-0051 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

81-0051

1個

2,406( 2,647円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・容量(ml):25
・一目盛(ml):1
・直径×長さ(mm):18×180
・栓(TS):15/25
・JR-1:該当

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

IWAKI 共栓比色管 25 25ml 1入

IWAKI 共栓比色管 25 25ml 1入

    TGK比色管

    TGK比色管

      Fine 共通比色管(0121-03-60)

      Fine 共通比色管(0121-03-60)

        IWAKI 共栓比色管 50ml 1入

        IWAKI 共栓比色管 50ml 1入

          メーカー 三商 東京硝子器械 東京硝子器械 三商
          通常価格 2,406円 3,086円 2,429円 2,923円
          通常出荷日 3日目   2日目~   2日目~   2日目  

          IWAKI 共栓比色管 25 25ml 1入のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          ビュレット・ビューレットカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました