(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三商印比色管ネスラー 50ml 栓22シルバーステン1/1目盛

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三商印比色管ネスラー 50ml 栓22シルバーステン1/1目盛

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,299円
税込単価
2,529円

【特長】・容量(ml):50・栓(TS):22・目盛カラー:シルバーステン・サ...

詳細情報を確認する

型番

81-0025 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

81-0025

1個

2,299( 2,529円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・容量(ml):50
・栓(TS):22
・目盛カラー:シルバーステン
・サイズ径×長さ (mm):25φ×200
・一目盛(ml):1
・JR-2:該当

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三商印比色管ネスラー 50ml 栓22シルバーステン1/1目盛の型番81-0025のページです。
型番81-0025に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三商印比色管ネスラー 50ml 栓22シルバーステン1/1目盛

三商印比色管ネスラー 50ml 栓22シルバーステン1/1目盛

    メスシリンダー 硬質ガラス 容量(ml) 5~2000

    メスシリンダー 硬質ガラス 容量(ml) 5~2000

      ナルジェ PMPメスシリンダー 3663-4000 4L

      ナルジェ PMPメスシリンダー 3663-4000 4L

        メーカー 三商 アズワン 三商
        通常価格 2,299円 9,276円 35,200円
        通常出荷日 2日目   1日目   当日出荷可能 19日目  

        三商印比色管ネスラー 50ml 栓22シルバーステン1/1目盛のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        ビュレット・ビューレットカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました