(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

宮原 自動ビュレット ゴム栓用 活栓付 白 50ml 本体

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

宮原 自動ビュレット ゴム栓用 活栓付 白 50ml 本体

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
42,300円
税込価格
46,530円

【特長】・スプレーによる加圧により瓶内の液は側管を上昇してビュレット内に流れ込...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ビュレット
  • 容量(ml):
    50
  • 一目盛(ml):
    0.1
  • 色:

型番

74-1383 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
材質
規格
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

74-1383

PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)
-

1個

42,300( 46,530円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スプレーによる加圧により瓶内の液は側管を上昇してビュレット内に流れ込み、0点を超えた時点で減圧すると自動的に0点が設定されます
・三方活栓付により加圧、及び減圧の切替えが容易です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

宮原 自動ビュレット ゴム栓用 活栓付 白 50ml 本体のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ビュレット・ビューレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました