(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

宮原 メートルグラス円筒型 1000ml 白目盛

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

宮原 メートルグラス円筒型 1000ml 白目盛

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,978円
税込単価
13,176円

【特長】・規格:円筒型・容量(ml):1000・目盛(ml):20※

詳細情報を確認する

型番

74-1227 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

74-1227

1個

11,978( 13,176円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・規格:円筒型
・容量(ml):1000
・目盛(ml):20※

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

宮原 メートルグラス円筒型 1000ml 白目盛の型番74-1227のページです。
型番74-1227に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

宮原 メートルグラス円筒型 1000ml 白目盛

宮原 メートルグラス円筒型 1000ml 白目盛

    三商印 共通摺合せ連結管 Y字管 上19 下19 側19

    三商印 共通摺合せ連結管 Y字管 上19 下19 側19

      メーカー 三商 三商
      通常価格 11,978円 11,200円
      通常出荷日 2日目   2日目  

      宮原 メートルグラス円筒型 1000ml 白目盛のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      ろ過器カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました