(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

IWAKI自動ビューレット 50ml 白 TFコック 平面摺用本体

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

IWAKI自動ビューレット 50ml 白 TFコック 平面摺用本体

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
43,714円
税込価格
48,085円

【特長】・平面ジョイント式ですので、ビューレット本体とびんの着脱が容易です。・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 10mlのビューレットには1000mlの瓶、25ml・50mlのビューレットには2000mlの瓶をご使用下さい。

型番

74-0833 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

74-0833

1個

43,714( 48,085円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・平面ジョイント式ですので、ビューレット本体とびんの着脱が容易です。
・平面ジョイント部は透明ジョイント式です。汚れは落ちやすく、また破損しにくくなっています。
・規格:白
・容量(ml):50
・JR-1:該当

(i)ご注意

  • 10mlのビューレットには1000mlの瓶、25ml・50mlのビューレットには2000mlの瓶をご使用下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

IWAKI自動ビューレット 50ml 白 TFコック 平面摺用本体

IWAKI自動ビューレット 50ml 白 TFコック 平面摺用本体

    IWAKI自動ビューレット 白 TFコック 平面摺用本体

    IWAKI自動ビューレット 白 TFコック 平面摺用本体

      ビュレット TF活栓付

      ビュレット TF活栓付

        メーカー 三商 三商 東京硝子器械
        通常価格 43,714円 39,739円 9,664円
        通常出荷日 2日目   2日目   8日目  

        IWAKI自動ビューレット 50ml 白 TFコック 平面摺用本体のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        ビュレット・ビューレットカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました