(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チャップマンフラスコ 500ml 0.5ml目盛

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

チャップマンフラスコ 500ml 0.5ml目盛

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,500円
税込単価
21,450円

【特長】・白目盛。・容量(ml):500・規格:0.5ml目盛

詳細情報を確認する

型番

74-0490 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

74-0490

1個

19,500( 21,450円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・白目盛。
・容量(ml):500
・規格:0.5ml目盛

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チャップマンフラスコ 500ml 0.5ml目盛の型番74-0490のページです。
型番74-0490に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チャップマンフラスコ 500ml 0.5ml目盛

チャップマンフラスコ 500ml 0.5ml目盛

    透明摺合せ硝酸性窒素還元装置用 カラム管 15/25 PTFEコック付

    透明摺合せ硝酸性窒素還元装置用 カラム管 15/25 PTFEコック付

      共通冷却器 玉入 上部19/38 下部(19/38・24/40)

      共通冷却器 玉入 上部19/38 下部(19/38・24/40)

        共通冷却器 玉入 200㎜ 上部15/25 下部15/25

        共通冷却器 玉入 200㎜ 上部15/25 下部15/25

          メーカー 三商 三商 三商 三商
          通常価格 19,500円 46,000円 18,600円 16,400円
          通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目  

          チャップマンフラスコ 500ml 0.5ml目盛のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          フラスコカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました