(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アロー 活栓付ビューレット TFコック付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:74-0254
アロー 活栓付ビューレット TFコック付 ガラス ジュシリョウキキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,879円
税込単価
11,967円

【特長】・低価格のPTFE活栓付ビューレットです・JISクラスAクリア

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ビュレット
  • 一目盛(ml):
    0.1
  • 仕様:
    JR-2該当
  • 規格:
    PTFE活栓付

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

74-0254 解除

Loading...

 
カタログを表示

74-0254 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
許容誤差(ml)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

74-0254

50
±0.05

1個

10,879( 11,967円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低価格のPTFE活栓付ビューレットです
・JISクラスAクリア

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アロー 活栓付ビューレット TFコック付の型番74-0254のページです。
型番74-0254に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アロー 活栓付ビューレット TFコック付

アロー 活栓付ビューレット TFコック付

    IWAKI 活栓付ビューレット 白 25ml PTFEコック付

    IWAKI 活栓付ビューレット 白 25ml PTFEコック付

      メーカー 三商 三商
      通常価格 9,490円 19,118円
      通常出荷日 2日目   2日目  
      商品タイプ ビュレット -
      一目盛(ml) 0.1 -
      仕様 JR-2該当 -
      規格 PTFE活栓付 -

      アロー 活栓付ビューレット TFコック付のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      74-0253
      74-0262
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      容量
      (ml)
      許容誤差
      (ml)

      9,490円

      ( 10,439円 )
      1個 あり

      2日目

      25±0.03

      13,920円

      ( 15,312円 )
      1個 あり

      2日目

      50青筋入±0.05

      ビュレット・ビューレットカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました