(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アロー メスフラスコ 5ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アロー メスフラスコ 5ml

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,250円
税込単価
2,475円

【特長】・アローの技術により従来高値とされていた透明摺合せをメスフラスコに採用...

詳細情報を確認する

型番

74-0241 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

74-0241

1個

2,250( 2,475円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アローの技術により従来高値とされていた透明摺合せをメスフラスコに採用することに成功。従来の普通摺りに比べ精度が良く、透明な為洗浄しやすく、前回の反応が出にくいのが特長です。
・容量(ml):5
・栓(共通摺合せ):9

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アロー メスフラスコ 5mlの型番74-0241のページです。
型番74-0241に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アロー メスフラスコ 5ml

アロー メスフラスコ 5ml

    アロー メスフラスコ 10ml

    アロー メスフラスコ 10ml

      メスフラスコ 普通摺合・高精度 5~2000ml

      メスフラスコ 普通摺合・高精度 5~2000ml

        メーカー 三商 三商 アズワン
        通常価格 2,250円 2,250円 2,013円
        通常出荷日 2日目   2日目   1日目~  

        アロー メスフラスコ 5mlのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        メスフラスコカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました