(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

IWAKI メスフラスコ 白

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:74-0162
IWAKI メスフラスコ 白 ガラス ジュシリョウキキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,463円
税込単価
2,709円

【仕様】・JISクラスAに規定されている許容容量公差をクリア。・JR-1該当、...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

74-0162 解除

Loading...

 
カタログを表示

74-0162 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
仕様
許容誤差(ml)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

74-0162

10
JR-1該当、スタンダード
9(共通摺合せ)
-

1個

2,463( 2,709円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・JISクラスAに規定されている許容容量公差をクリア。
・JR-1該当、スタンダード
・カラー:白

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IWAKI メスフラスコ 白の型番74-0162のページです。
型番74-0162に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

IWAKI メスフラスコ 白

IWAKI メスフラスコ 白

    IWAKI メスフラスコ 白 エクセレント 100ml

    IWAKI メスフラスコ 白 エクセレント 100ml

      IWAKI メスフラスコ 白 スタンダード 500ml

      IWAKI メスフラスコ 白 スタンダード 500ml

        IWAKI メスフラスコ 白 スタンダード 3000ml

        IWAKI メスフラスコ 白 スタンダード 3000ml

          IWAKI メスフラスコ 白 スタンダード 25ml

          IWAKI メスフラスコ 白 スタンダード 25ml

            メーカー 三商 三商 三商 三商 三商
            通常価格 2,463円 2,976円 4,605円 25,330円 2,463円
            通常出荷日 2日目~   2日目   2日目   3日目   2日目  
            商品タイプ メスフラスコ - - - -
            - - - -

            IWAKI メスフラスコ 白のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            74-0165
            74-0166
            74-0180
            74-0211
            74-0213
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            容量
            (ml)
            仕様 許容誤差
            (ml)

            2,463円

            ( 2,709円 )
            1個 あり

            2日目

            50JR-1該当、スタンダード13(共通摺合せ)-

            2,659円

            ( 2,925円 )
            1個 あり

            2日目

            100JR-1該当、スタンダード13(共通摺合せ)-

            46,232円

            ( 50,855円 )
            1個 あり

            4日目

            5000JR-1該当、スタンダード38(共通摺合せ)±1.5

            2,762円

            ( 3,038円 )
            1個 あり

            2日目

            10JR-1該当、エクセレント9(共通摺合せ)-

            2,762円

            ( 3,038円 )
            1個 あり

            2日目

            50JR-1該当、エクセレント13(共通摺合せ)-

            メスフラスコカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました