(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

柴田 メスフラスコ 白

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:74-0655
柴田 メスフラスコ 白 ガラス ジュシリョウキキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,393円
税込単価
2,632円

三商の柴田 メスフラスコ 白【特長】・JISクラスAより高精度

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

74-0655 解除

Loading...

 
カタログを表示

74-0655 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
仕様
許容誤差(ml)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

74-0655

50
JR-1該当
-
±0.06

1個

2,393( 2,632円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

三商の柴田 メスフラスコ 白
【特長】
・JISクラスAより高精度

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

柴田 メスフラスコ 白の型番74-0655のページです。
型番74-0655に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

柴田 メスフラスコ 白

柴田 メスフラスコ 白

    柴田 メスフラスコ 白 スーパーグレード 10ml

    柴田 メスフラスコ 白 スーパーグレード 10ml

      柴田 メスフラスコ カスタムA 100ml

      柴田 メスフラスコ カスタムA 100ml

        メーカー 三商 三商 三商
        通常価格 2,393円 2,550円 2,611円
        通常出荷日 2日目~   2日目   2日目  
        商品タイプ メスフラスコ - -
        - -

        柴田 メスフラスコ 白のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        74-0126
        74-0652
        74-0653
        74-0654
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        容量
        (ml)
        仕様 許容誤差
        (ml)

        2,750円

        ( 3,025円 )
        1個 あり

        2日目

        100JR-2該当13(共通摺合せ)-

        2,393円

        ( 2,632円 )
        1個 あり

        3日目

        10JR-1該当-±0.025

        2,514円

        ( 2,765円 )
        1個 あり

        2日目

        20JR-1該当-±0.04

        2,393円

        ( 2,632円 )
        1個 あり

        2日目

        25JR-1該当-±0.04

        メスフラスコカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました