(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イトー マイクロシリンジ MS-GAN050/MS-GAN500

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:72-0055
イトー マイクロシリンジ MS-GAN050/MS-GAN500 イトー マイクロシリンジ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
15,551円 ~ 21,676円
税込価格
17,106円 ~ 23,844円

ガラス内面の鏡面加工とPTFEチップがシールを完全なものにし、500kPaの圧...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マイクロ・ガスタイトシリンジ
  • 針長さ(mm):
    30
  • 針外径(mm):
    0.56
  • 針内径(mm):
    0.3
  • 針先(°):
    12
  • 針型式:
    互換針(61型)
  • 備考:
    デッドボリューム(μl):2.2±0.3

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

72-0055 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量
型式
目盛
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

72-0055

5000μl
MS-GAN500
0.1ml(最小)

1個

21,676( 23,844円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

ガラス内面の鏡面加工とPTFEチップがシールを完全なものにし、500kPaの圧力にも耐えます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イトー マイクロシリンジ MS-GAN050/MS-GAN500

イトー マイクロシリンジ MS-GAN050/MS-GAN500

    イトー マイクロシリンジ MS-GAN025

    イトー マイクロシリンジ MS-GAN025

      イトー マイクロシリンジ MS-GAN100

      イトー マイクロシリンジ MS-GAN100

        イトー マイクロシリンジ MS-GLLシリーズ

        イトー マイクロシリンジ MS-GLLシリーズ

          イトー マイクロシリンジ MS-GLLX00

          イトー マイクロシリンジ MS-GLLX00

            イトー マイクロシリンジ MS-NG10

            イトー マイクロシリンジ MS-NG10

              イトー マイクロシリンジ 互換針型

              イトー マイクロシリンジ 互換針型

                メーカー 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商
                通常価格 15,551円 15,551円 19,791円 14,892円 17,531円 21,676円 15,863円
                通常出荷日 2日目~   2日目   2日目   3日目   2日目   2日目   2日目  
                商品タイプ マイクロ・ガスタイトシリンジ - - マイクロ・ガスタイトシリンジ - - マイクロ・ガスタイトシリンジ
                針長さ(mm) 30 - - - - - 50
                針外径(mm) 0.56 - - - - - 0.52
                針内径(mm) 0.3 - - - - - 0.18
                針先(°) 12 - - - - - 12

                イトー マイクロシリンジ MS-GAN050/MS-GAN500のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                シリンジ・ディスポシリンジカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました