(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イトー マイクロシリンジ 互換針型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:72-0015
イトー マイクロシリンジ 互換針型 イトー マイクロシリンジ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
15,863円 ~ 17,907円
税込価格
17,449円 ~ 19,698円

【特長】・国内でもっとも広く使用されている再現性に優れた高性能のマイクロシリン...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

72-0015 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量
型式
目盛
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

72-0015

100μl
MS-N100
2μl(最小)
死容量(μl):1.7±0.3

1個

15,863( 17,449円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・国内でもっとも広く使用されている再現性に優れた高性能のマイクロシリンジです
・シリンダー内面とプランジャーは精密加工により高度な気密性を保持しています
・再現精度、容量精度ともに±1%の高精度です
・針のはさみにはゴムの微片がつまらない、ベント・ポイントを採用しています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イトー マイクロシリンジ 互換針型

イトー マイクロシリンジ 互換針型

    イトー マイクロシリンジ 固定針型

    イトー マイクロシリンジ 固定針型

      イトー マイクロシリンジ MS-E05

      イトー マイクロシリンジ MS-E05

        イトー マイクロシリンジ MS-G05

        イトー マイクロシリンジ MS-G05

          イトー マイクロシリンジ MS-NG05

          イトー マイクロシリンジ MS-NG05

            イトー マイクロシリンジ MS-NG10

            イトー マイクロシリンジ MS-NG10

              イトー マイクロシリンジ MS-Gシリーズ

              イトー マイクロシリンジ MS-Gシリーズ

                メーカー 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商
                通常価格 15,863円 23,562円 16,493円 21,206円 23,562円 21,676円 20,546円
                通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目  
                商品タイプ マイクロ・ガスタイトシリンジ マイクロ・ガスタイトシリンジ - - - - マイクロ・ガスタイトシリンジ
                針長さ(mm) 50 - - - - - 50
                針外径(mm) 0.52 - - - - - 0.52
                針内径(mm) 0.18 - - - - - 0.18
                針先(°) 12 12 - - - - 12

                イトー マイクロシリンジ 互換針型のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                シリンジ・ディスポシリンジカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました