(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イトー マイクロシリンジ 固定針型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:72-0001
イトー マイクロシリンジ 固定針型 イトー マイクロシリンジ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,562円
税込単価
25,918円

【特長】・非常に微量なサンプルを高い精度で分析するためのシリンジです。・満容量...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 針が非常に細いため、粘度の高い試料の注入には30秒以上かけてください。接液部分はタングステンとステンレスの合金(SUS316)ですが、強酸性の液体には使用しないでください。針部は分解できますが、互換針は使用できません。

型番

72-0001 解除

Loading...

 
カタログを表示

72-0001 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量
型式
目盛
針長さ(mm)
針外径(mm)
針内径(mm)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

72-0001

1μl
MS-01
0.02μl(最小)
50
0.503
0.16
死容量(μl):0

1個

23,562( 25,918円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・非常に微量なサンプルを高い精度で分析するためのシリンジです。
・満容量1μlと5μlの2種類があります。
・ブランジャーが針の先まで届いており、試薬を残らず押し出せるのでデッドボリュームがなく優れた再現性が得られます。
・シリンダー、注入針、プランジャー、プランジャーヘッドの各部分が簡単に分解洗浄できます。
・容量精度:±2%以内

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 針が非常に細いため、粘度の高い試料の注入には30秒以上かけてください。接液部分はタングステンとステンレスの合金(SUS316)ですが、強酸性の液体には使用しないでください。針部は分解できますが、互換針は使用できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イトー マイクロシリンジ 固定針型の型番72-0001のページです。
型番72-0001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イトー マイクロシリンジ 固定針型

イトー マイクロシリンジ 固定針型

    イトー マイクロシリンジ MS-E05

    イトー マイクロシリンジ MS-E05

      イトー マイクロシリンジ MS-E10

      イトー マイクロシリンジ MS-E10

        イトー マイクロシリンジ MS-GAN100

        イトー マイクロシリンジ MS-GAN100

          イトー マイクロシリンジ MS-GAN025

          イトー マイクロシリンジ MS-GAN025

            イトー マイクロシリンジ MS-GAN050/MS-GAN500

            イトー マイクロシリンジ MS-GAN050/MS-GAN500

              メーカー 三商 三商 三商 三商 三商 三商
              通常価格 23,562円 16,493円 16,211円 20,734円 16,494円 16,494円
              通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目~  
              商品タイプ マイクロ・ガスタイトシリンジ - - - - マイクロ・ガスタイトシリンジ
              針先(°) 12 - - - - 12
              針型式 専用固定針 - - - - 互換針(61型)

              イトー マイクロシリンジ 固定針型のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              72-0002
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              容量 型式 目盛 針長さ
              (mm)
              針外径
              (mm)
              針内径
              (mm)
              備考

              31,336円

              ( 34,470円 )
              1個 あり

              2日目

              5μlMS-050.1μl(最小)750.64-0.35:0.32、死容量(μl):0

              シリンジ・ディスポシリンジカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました