(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロピペット SPシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:71-2354
マイクロピペット SPシリーズ マイクロピペット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,000円
税込単価
13,200円

【特長】・マイクロピペットの入門機で、学生実習向けに最適です・コストパフォーマ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

71-2354 解除

Loading...

 
カタログを表示

71-2354 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
型式
容量範囲(μl)
精度
目盛
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

71-2354

SP-200N
20~200
最小(20μl)±1.5%、最大(200μl)±0.8%
0.05μl(最小)

1個

12,000( 13,200円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マイクロピペットの入門機で、学生実習向けに最適です
・コストパフォーマンスに優れています
・信頼の高い日本製
・軽量で手に負担をかけません
・Pipetting感触最高をめざしました
・精度検定表付です
・チップイジェクターは、ワンタッチ脱着方式(PAT.P)
・オートクレーブ不可

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロピペット SPシリーズの型番71-2354のページです。
型番71-2354に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロピペット SPシリーズ

マイクロピペット SPシリーズ

    三商 マイクロピペット SP-100N

    三商 マイクロピペット SP-100N

      ピペットガイ PG2シリーズ

      ピペットガイ PG2シリーズ

        白硬注射筒 ロック先 200mL(アズワン)

        白硬注射筒 ロック先 200mL(アズワン)

          メーカー 三商 三商 アズワン アズワン
          通常価格 12,000円 12,000円 21,197円 57,640円
          通常出荷日 2日目   2日目   1日目   1日目  
          商品タイプ マイクロピペット - マイクロピペット ディスポシリンジ
          材質 フッ素ゴム(O-リング) - - -

          マイクロピペット SPシリーズのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          71-2352
          71-2355
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          型式 容量範囲
          (μl)
          精度 目盛

          12,000円

          ( 13,200円 )
          1個 あり

          2日目

          SP-20N2~20最小(2μl)±3%、最大(20μl)±1.2%0.05μl(最小)

          12,000円

          ( 13,200円 )
          1個 あり

          2日目

          SP-1000N200~1000最小(200μl)±1.5%、最大(1000μl)±0.5%2μl(最小)

          マイクロピペットカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました