(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐薬品性ピペット IT-G G1000N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐薬品性ピペット IT-G G1000N

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,583円
税込単価
21,541円

【特長】・有機溶媒、酸、アルカリなど、ピペットチップで採取できる全ての薬品に使...

詳細情報を確認する

型番

71-2342 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

71-2342

1個

19,583( 21,541円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・有機溶媒、酸、アルカリなど、ピペットチップで採取できる全ての薬品に使用可能です。
・気化排気口付。
・UV照射対応で、クリーンベンチ内での作業にも適しています(スタンドも可)。
・製品毎に検定成績書付。1年間保証付(保証規定に基づく)。
・容量(μl):200~1000

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐薬品性ピペット IT-G G1000Nの型番71-2342のページです。
型番71-2342に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐薬品性ピペット IT-G G1000N

耐薬品性ピペット IT-G G1000N

    耐薬品性ピペット IT-G G5000N

    耐薬品性ピペット IT-G G5000N

      耐薬品性ピペット IT-G G10000N

      耐薬品性ピペット IT-G G10000N

        セーフティペット

        セーフティペット

          三商 マイクロピペット SP-100N

          三商 マイクロピペット SP-100N

            マイクロピペット SPシリーズ

            マイクロピペット SPシリーズ

              メーカー 三商 三商 三商 アズワン 三商 三商
              通常価格 19,583円 28,396円 28,886円 7,830円 12,000円 12,000円
              通常出荷日 4日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 2日目   2日目  

              耐薬品性ピペット IT-G G1000Nのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              マイクロピペットカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました