(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ギルソン ダイヤモンドチップ D5000 334本×3袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ギルソン ダイヤモンドチップ D5000 334本×3袋【1,002個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,600円
税込単価
14,960円

保管するための場所を広く取る必要がなく、使用する際も扱いやすい大きさです。

詳細情報を確認する

型番

71-2014 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

71-2014

1パック

1,002個入り

13,600( 14,960円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

保管するための場所を広く取る必要がなく、使用する際も扱いやすい大きさです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ギルソン ダイヤモンドチップ D5000 334本×3袋の型番71-2014のページです。
型番71-2014に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ギルソン ダイヤモンドチップ D5000 334本×3袋

ギルソン ダイヤモンドチップ D5000 334本×3袋

    フィンチップ 1000本/袋 9401030

    フィンチップ 1000本/袋 9401030

      ダイヤモンドチップ D5000

      ダイヤモンドチップ D5000

        メーカー 三商 三商 ケニス
        通常価格 13,600円 12,000円 13,192円
        通常出荷日 4日目   6日目   4日目  

        ギルソン ダイヤモンドチップ D5000 334本×3袋のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        ピペットチップカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました