(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エッペンドルフ リファレンス2 4920 (容量可変式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エッペンドルフ リファレンス2 4920 (容量可変式)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
58,429円
税込価格
64,272円

【特長】・片手で容量設定ができます。全体をオートクレーブ可能・スプリング式ノー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    エッペンドルフ リファレンス2

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量範囲(μl)
可変量(μl)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
ダークグレー(ボタン)
0.1~2.5
0.002

1個

58,429( 64,272円 )

-

  • 注文停止中
グレー(ボタン)
0.5~10
0.01

1個

58,429( 64,272円 )

-

  • 注文停止中
黄(ボタン)
10~100
0.1

1個

58,429( 64,272円 )

-

  • 注文停止中
黄(ボタン)
20~200
0.2

1個

58,429( 64,272円 )

-

青(ボタン)
100~1000
1

1個

58,429( 64,272円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・片手で容量設定ができます。全体をオートクレーブ可能
・スプリング式ノーズコーン採用でチップの脱着の力が最小限に抑えられます。操作に必要な力が小さく、身体に優しいシステム(250~10000μlタイプを除く)
・頑丈で耐久性に優れているため、長くご愛用頂けます

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エッペンドルフ リファレンス2 4920 (容量可変式)

エッペンドルフ リファレンス2 4920 (容量可変式)

    エッペンドルフ リファレンス2 4920 250~2500μl(0.25~2.5ml)

    エッペンドルフ リファレンス2 4920 250~2500μl(0.25~2.5ml)

      エッペンドルフ リファレンス2 4920 2~20μl イエロー

      エッペンドルフ リファレンス2 4920 2~20μl イエロー

        マイクロピペット(ギルソン ピペットマンL) P2L

        マイクロピペット(ギルソン ピペットマンL) P2L

          マイクロピペット(ギルソン ピペットマンL) P1000L

          マイクロピペット(ギルソン ピペットマンL) P1000L

            マイクロピペット(フィンピペット F2) 4642090

            マイクロピペット(フィンピペット F2) 4642090

              メーカー 三商 三商 三商 ケニス ケニス ケニス
              通常価格 58,429円 58,429円 58,429円 47,330円 47,330円 37,442円
              通常出荷日 3日目~   2日目   4日目   4日目   4日目   6日目  
              商品タイプ その他 - - - - -
              詳細タイプ エッペンドルフ リファレンス2 - - - - -

              エッペンドルフ リファレンス2 4920 (容量可変式)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              マイクロピペットカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました