(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニチリョー チップ BMT2-X 200入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニチリョー チップ BMT2-X 200入【200個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,302円
税込単価
10,232円

【特長】・チップ先端部は表面張力少なくなるように成型してありますので、液切れに...

詳細情報を確認する

型番

71-0405 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

71-0405

1パック

200個入り

9,302( 10,232円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・チップ先端部は表面張力少なくなるように成型してありますので、液切れに優れています。
・ノズル装着部の内径の寸法が均一化されているため、気密性、排水性に優れ、高精度のサンプリングが可能です。
・材質は高純度ポリプロピレンを使用していますので、耐薬品性、耐熱性に優れています。
・オートクレーブ(121℃,20分)が可能です。
・容量範囲(μl):1000~5000
・色:クリア
・適用機種:NPP、NPX、NPX2、NPLO、NPLO2-5000、11DG-5000
・入数:200

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニチリョー チップ BMT2-X 200入の型番71-0405のページです。
型番71-0405に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニチリョー チップ BMT2-X 200入

ニチリョー チップ BMT2-X 200入

    ニチリョー チップ BMT2-Z 200入

    ニチリョー チップ BMT2-Z 200入

      三商 ピペットチップ SBTR 1000μl 96本×10

      三商 ピペットチップ SBTR 1000μl 96本×10

        メーカー 三商 三商 三商
        通常価格 9,302円 10,500円 12,000円
        通常出荷日 4日目   4日目   4日目  

        ニチリョー チップ BMT2-X 200入のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        ピペットチップカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました