(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

A&D高精度コンパクトスケール HT-500

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

A&D高精度コンパクトスケール HT-500

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,000円
税込単価
15,400円

【特長】・文字高13.5mmで大きい表示なので、計量表示が見やすい。・3色カラ...

詳細情報を確認する

型番

61-4042 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-4042

1個

14,000( 15,400円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・文字高13.5mmで大きい表示なので、計量表示が見やすい。
・3色カラーバー付属で、用途・使用場所の区別に便利。
・全モデルケース入りで、積み重ね収納も可能。
・ひょう量:510g
・最小表示:0.1g
・計量皿寸法:W132×D130mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

A&D高精度コンパクトスケール HT-500の型番61-4042のページです。
型番61-4042に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

A&D高精度コンパクトスケール HT-500

A&D高精度コンパクトスケール HT-500

    コンパクトスケール HTシリーズ

    コンパクトスケール HTシリーズ

      コンパレータライト付きデジタルはかり HTシリーズ

      コンパレータライト付きデジタルはかり HTシリーズ

        高精度電子天びん CJ-2200 コクゴ

        高精度電子天びん CJ-2200 コクゴ

          A&D デジタルはかり SJ-12K

          A&D デジタルはかり SJ-12K

            メーカー 三商 アズワン アズワン コクゴ 三商
            通常価格 14,000円 13,300円 13,509円 90,000円 9,900円
            通常出荷日 2日目   8日目   1日目~   15日目   2日目  

            A&D高精度コンパクトスケール HT-500のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました