(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電子天秤 FX-500i/FX-5000i

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-0477
電子天秤 FX-500i/FX-5000i デンシテンビン

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
77,356円
税込単価
85,092円

【特長】・新世代の計量センサシステムC-SHSのもつ高速応答(約1秒)や高速安...

詳細情報を確認する

型番

61-0477 解除

Loading...

 
カタログを表示

61-0477 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小表示(mg)
ひょう量(g)
寸法(計量皿)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-0477

10
5200
Φ150

1個

77,356( 85,092円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・新世代の計量センサシステムC-SHSのもつ高速応答(約1秒)や高速安定性を維持しつつ、コンパクト化しました。g・個数・%・カラット・もんめモード搭載
・周囲の明るさや読みとり角度にかかわらず、計量値が明確に見えます
・別売のFXi-02JAの使用により、計量値をUSB経由でパソコンに送信可能

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電子天秤 FX-500i/FX-5000iの型番61-0477のページです。
型番61-0477に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電子天秤 FX-500i/FX-5000i

電子天秤 FX-500i/FX-5000i

    A&D 電子天秤 FX-2000i

    A&D 電子天秤 FX-2000i

      電子天秤 FXシリーズ

      電子天秤 FXシリーズ

        A&D 分銅内蔵型汎用電子天秤 FZ-500i

        A&D 分銅内蔵型汎用電子天秤 FZ-500i

          メーカー 三商 三商 三商 三商
          通常価格 77,356円 62,668円 57,772円 96,940円
          通常出荷日 6日目   6日目   6日目~   6日目  
          商品タイプ 電子天秤 - 電子天秤 -

          電子天秤 FX-500i/FX-5000iのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          61-0478
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          最小表示
          (mg)
          ひょう量
          (g)
          寸法(計量皿)
          (mm)

          77,356円

          ( 85,092円 )
          1個 あり

          6日目

          1520Φ130

          天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました