(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電子天秤 FXシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電子天秤 FXシリーズ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
57,772円 ~ 67,564円  特別価格 
税込価格
63,549円 ~ 74,320円  特別価格 

【特長】・新世代の計量センサーシステムC-SHSのもつ高速応答(約1秒)や高速...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小表示(mg)
ひょう量(g)
寸法(計量皿)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1
122
Φ130

1個

57,772円

51,994

( 57,193円 )

6日目

1
220
Φ130

1個

62,668円

56,401

( 62,041円 )

6日目

1
320
Φ130

1個

67,564円

60,807

( 66,888円 )

6日目

10
1220
Φ150

1個

57,772( 63,549円 )

6日目

10
3200
Φ150

1個

67,564円

60,807

( 66,888円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・新世代の計量センサーシステムC-SHSのもつ高速応答(約1秒)や高速安定性を維持しつつ、コンパクト化しました
・周囲の明るさや読みとり角度にかかわらず、計量値が明確に見えます
・g(グラム)、pcs(個数)、%、ct(カラット)、mom(もんめ)モード搭載
・別売のFXi-02JAの使用により、計量値をUSB経由でパソコンに送信可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電子天秤 FXシリーズ

電子天秤 FXシリーズ

    A&D 分析用電子天秤 HR-100AZ

    A&D 分析用電子天秤 HR-100AZ

      A&D 分析用電子天秤 HR-250AZ

      A&D 分析用電子天秤 HR-250AZ

        A&D パーソナル電子天秤 EK-410i

        A&D パーソナル電子天秤 EK-410i

          A&D パーソナル電子天秤 EK-610i

          A&D パーソナル電子天秤 EK-610i

            メーカー 三商 三商 三商 三商 三商
            通常価格 57,772円 128,000円 107,979円 44,341円 52,828円
            通常出荷日 6日目~   6日目   6日目   4日目   4日目  
            商品タイプ 電子天秤 - - - -

            電子天秤 FXシリーズのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました