(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パーソナル電子天秤 EKシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-0453
パーソナル電子天秤 EKシリーズ パーソナルデンシテンビン

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
44,341円 31,965円
税込単価
48,775円 35,162円

【特長】・g、%、個数の3モードをフロントのキーでワンタッチ切換え・コンパレー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電子天秤
  • 電源詳細:
    ACアダプタ/本体内蔵型Ni-MHバッテリ(別売)
  • 個数モード サンプル数:
    5、10、25、50または100個
  • パーセントモード パーセント最小表示:
    0.1%

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

61-0453 解除

Loading...

 
カタログを表示

61-0453 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小表示(mg)
ひょう量(g)
寸法(計量皿)(mm)
個数モード最大計測数
個数モード 計測可能最小単位質量
パーセントモード 100%登録最小質量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-0453

10
300
Φ110
30000
0.01g
1g

1個

44,341円

31,965

( 35,162円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・g、%、個数の3モードをフロントのキーでワンタッチ切換え
・コンパレータ機能標準装備によりHI、OK、LOを表示
・ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
・RS-232C標準装備
・インターフェイス付きでPCやプリンターと簡単接続
・耐薬品性に優れたステンレス製の素材を天びん上面に採用
・見やすいバックライト付き大型液晶
・電源はACアダプタ、本体内蔵型Ni-MHバッテリ(別売)の2電源方式

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーソナル電子天秤 EKシリーズの型番61-0453のページです。
型番61-0453に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パーソナル電子天秤 EKシリーズ

パーソナル電子天秤 EKシリーズ

    A&D パーソナル電子天秤 EK-12Ki

    A&D パーソナル電子天秤 EK-12Ki

      A&D パーソナル電子天秤 EK-600i

      A&D パーソナル電子天秤 EK-600i

        パーソナル電子天秤 EKシリーズ(計量皿170×133mm)

        パーソナル電子天秤 EKシリーズ(計量皿170×133mm)

          A&D パーソナル電子天秤 EK-610i

          A&D パーソナル電子天秤 EK-610i

            A&D パーソナル電子天秤 EW-12Ki

            A&D パーソナル電子天秤 EW-12Ki

              A&D パーソナル電子天秤 EK-410i

              A&D パーソナル電子天秤 EK-410i

                A&D パーソナル電子天秤 EW-1500i

                A&D パーソナル電子天秤 EW-1500i

                  A&D パーソナル電子天秤 EW-150i

                  A&D パーソナル電子天秤 EW-150i

                    メーカー 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商
                    通常価格 39,800円 41,800円 39,800円 49,800円 52,828円 29,800円 44,341円 31,612円 31,612円
                    通常出荷日 2日目~   3日目   2日目   3日目   4日目   1日目   4日目   4日目   4日目  
                    商品タイプ 電子天秤 - - 電子天秤 - - - - -
                    電源詳細 ACアダプタ/本体内蔵型Ni-MHバッテリ(別売) - - - - - - - -
                    個数モード サンプル数 5、10、25、50または100個 - - 5、10、25、50または100個 - - - - -
                    パーセントモード パーセント最小表示 0.1% - - 0.10% - - - - -

                    パーソナル電子天秤 EKシリーズのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    61-0451
                    61-0452
                    61-0456
                    61-0457
                    61-0458
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    最小表示
                    (mg)
                    ひょう量
                    (g)
                    寸法(計量皿)
                    (mm)
                    個数モード最大計測数 個数モード 計測可能最小単位質量 パーセントモード 100%登録最小質量

                    41,800円

                    ( 45,980円 )
                    1個 あり

                    2日目

                    10120Φ110120000.01g1g

                    41,800円

                    ( 45,980円 )
                    1個 あり

                    2日目

                    10200Φ110200000.01g1g

                    42,220円

                    ( 46,442円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    1002000170(W)×133(D)200000.1g10g

                    39,800円

                    ( 43,780円 )
                    1個 あり

                    2日目

                    1003000170(W)×133(D)300000.1g10g

                    39,800円

                    ( 43,780円 )
                    1個 あり

                    2日目

                    10006000170(W)×133(D)60001g100g

                    天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました