(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

A&D パーソナル電子天秤 EK-600i

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

A&D パーソナル電子天秤 EK-600i

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39,800円 31,370円
税込単価
43,780円 34,507円

【特長】・g、%、個数の3モードをフロントのキーでワンタッチ切換え。・コンパレ...

詳細情報を確認する

型番

61-0454 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-0454

1個

39,800円

31,370

( 34,507円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・g、%、個数の3モードをフロントのキーでワンタッチ切換え。
・コンパレータ機能標準装備によりHI、OK、LOを表示。
・ACAI(計数精度自動向上機能)搭載。
・RS-232C標準装備。
・インターフェイス付きでPCやプリンターと簡単接続。
・耐薬品性に優れたステンレス製の素材を天びん上面に採用。
・見やすいバックライト付き大型液晶。
・電源はACアダプタ、本体内蔵型Ni-MHバッテリ(別売)の2電源方式。
・ひょう量(g):600
・最小表示(g):0.1
・個数モード/最大計測数(個):6,000
・個数モード/計数可能最小単位質量(g):0.1
・個数モード/サンプル数:5、10、25、50または100個
・パーセントモード/100%登録最小質量(g):10
・パーセントモード/パーセント最小表示(%):0.1
・計量皿寸法(mm):170(W)×133(D)
・:170(W)×133(D)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

A&D パーソナル電子天秤 EK-600iの型番61-0454のページです。
型番61-0454に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

A&D パーソナル電子天秤 EK-600i

A&D パーソナル電子天秤 EK-600i

    A&D パーソナル電子天秤 EK-12Ki

    A&D パーソナル電子天秤 EK-12Ki

      パーソナル電子天秤 EKシリーズ(計量皿170×133mm)

      パーソナル電子天秤 EKシリーズ(計量皿170×133mm)

        A&D パーソナル電子天秤 EK-410i

        A&D パーソナル電子天秤 EK-410i

          A&D パーソナル電子天秤 EK-610i

          A&D パーソナル電子天秤 EK-610i

            パーソナル電子天びん EK

            パーソナル電子天びん EK

              汎用電子天びん FXシリーズ

              汎用電子天びん FXシリーズ

                A&D パーソナル電子天秤 EW-150i

                A&D パーソナル電子天秤 EW-150i

                  電子天秤 FX-500i/FX-5000i

                  電子天秤 FX-500i/FX-5000i

                    メーカー 三商 三商 三商 三商 三商 アズワン アズワン 三商 三商
                    通常価格 39,800円 41,800円 49,800円 44,341円 52,828円 39,004円 69,663円 31,612円 77,356円
                    通常出荷日 2日目   3日目   3日目   4日目   4日目   1日目   1日目   4日目   6日目  

                    A&D パーソナル電子天秤 EK-600iのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました