(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電子天秤 HL-3000WP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-0124
電子天秤 HL-3000WP デンシテンビン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
 - 
税込単価
 - 

【特長】・本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ(IP65準拠)・スペース...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電子天秤
  • 寸法(計量皿)(mm):
    128(W)×128(D)
  • 外形寸法(mm):
    170(W)×220(D)×62(H)
  • 電源詳細:
    単三電池6本(別売)/ACアダプタ(別売)
  • 分解能:
    1/3000
  • 重量:
    約810g(電池含まず)

型番

61-0124 解除

Loading...

 
カタログを表示

61-0124 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小表示(mg)
ひょう量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-0124

1000
3000

1個

-( - )

お見積り

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ(IP65準拠)
・スペースを取らず、移動も容易なコンパクト・サイズ
・容器をのせた状態でゼロ表示可能

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電子天秤 HL-3000WPの型番61-0124のページです。
型番61-0124に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電子天秤 HL-3000WP

電子天秤 HL-3000WP

    電子天びん HL-3000LWP

    電子天びん HL-3000LWP

      A&D 防塵防水デジタル台はかり HW-100KC

      A&D 防塵防水デジタル台はかり HW-100KC

        A&D 防塵防水デジタル台はかり HW-60KC

        A&D 防塵防水デジタル台はかり HW-60KC

          A&D 防塵防水デジタル台はかり HV-200KC

          A&D 防塵防水デジタル台はかり HV-200KC

            パーソナル電子天びん EJシリーズ

            パーソナル電子天びん EJシリーズ

              A&D 防塵防水デジタル台はかり HW-10KC

              A&D 防塵防水デジタル台はかり HW-10KC

                A&D 防塵防水デジタル台はかり HW-100KCP

                A&D 防塵防水デジタル台はかり HW-100KCP

                  A&D 電子天秤 HL-2000i

                  A&D 電子天秤 HL-2000i

                    メーカー 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商
                    通常価格 - 19,500円 94,800円 89,800円 84,800円 29,800円 84,800円 142,800円 9,792円
                    通常出荷日 お見積り   3日目   12日目   19日目   19日目   3日目~   19日目   19日目   4日目  
                    商品タイプ 電子天秤 - - - - 電子天秤 - - -
                    寸法(計量皿)(mm) 128(W)×128(D) - - - - Φ110 - - -
                    外形寸法(mm) 170(W)×220(D)×62(H) - - - - - - - -
                    電源詳細 単三電池6本(別売)/ACアダプタ(別売) - - - - ACアダプタ/乾電池(別売:単3乾電池4個) - - -
                    分解能 1/3000 - - - - - - - -

                    電子天秤 HL-3000WPのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    61-0123
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    最小表示
                    (mg)
                    ひょう量
                    (g)

                    -

                    ( - )
                    1個 あり

                    お見積り

                    100300

                    天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました