(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

分析用電子天秤 GRシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-0018
分析用電子天秤 GRシリーズ A&D ブンセキヨウデンシテンビン GR-60

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
139,000円 ~ 240,000円
税込価格
152,900円 ~ 264,000円

【特長】・省スペース化と広いひょう量室を両立・天秤前面のレバーにより風防のサイ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    分析天秤
  • 電源(V):
    AC100V
  • 寸法(計量皿)(mm):
    Φ85
  • %登録最小質量:
    0.01g
  • %最小表示:
    0.01%、0.1%、1%(登録した100%質量による)
  • 寸法(ひょう量室)(mm):
    178(W)×160(D)×233(H)
  • 外形寸法(mm):
    249(W)×330(D)×327(H)
  • 校正用分銅:
    モータードライブ式分銅内蔵
  • 電源詳細:
    ACアダプタ、AC100V(+10%-15%)、50Hz/60Hz、約11VA
  • 付属品:
    ACアダプタ、取扱説明書、ステップカード、WinCT
  • 重量:
    約6.0kg

型番

61-0018 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小表示(mg)
ひょう量(g)
直線性(g)
再現性(標準偏差)(g)
安定所要時間
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-0018

0.1
60
±0.0002
0.0001
3.5秒(代表値)

1個

139,000( 152,900円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・省スペース化と広いひょう量室を両立
・天秤前面のレバーにより風防のサイドドアの開閉操作ができ、試料の出し入れが容易
・200個の計量値データをメモリ
・グラム、ミリグラム、パーセント、個数、カラット、匁の6モード表示の選択
・保守記録が残せるGLP、GMP、GCP、ISO対応
・内蔵分銅による校正
・RS-232C標準装備でコンピュータとの双方向通信やコンパクトプリンタ(AD-8121B/別売)との接続が可能
・操作手順を分かりやすく表記したステップカード付き
・Windowsデータ取込み用ソフトWinCTを標準添付

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

分析用電子天秤 GRシリーズ

分析用電子天秤 GRシリーズ

    分析用電子天秤 HRシリーズ

    分析用電子天秤 HRシリーズ

      A&D パーソナル電子天秤 EK-15KL

      A&D パーソナル電子天秤 EK-15KL

        校正分銅内蔵精密電子天秤 GX-Aシリーズ

        校正分銅内蔵精密電子天秤 GX-Aシリーズ

          A&D 分銅内蔵型汎用電子天秤 FZ-500i

          A&D 分銅内蔵型汎用電子天秤 FZ-500i

            メーカー 三商 三商 三商 アズワン 三商
            通常価格 139,000円 223,257円 53,000円 80,025円 96,940円
            通常出荷日 4日目   6日目   4日目   1日目   6日目  
            商品タイプ 分析天秤 分析天秤 - 電子天秤 -
            電源(V) AC100V - - AC100V(+10% 15%)、50/60Hz -
            寸法(計量皿)(mm) Φ85 Φ90 - - -
            %登録最小質量 0.01g - - - -
            %最小表示 0.01%、0.1%、1%(登録した100%質量による) - - - -

            分析用電子天秤 GRシリーズのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました