(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SANSYO デシケーター 本体:ポリカーボネート SPD-WVGT240ガス置換用上部真空計付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SANSYO デシケーター 本体:ポリカーボネート SPD-WVGT240ガス置換用上部真空計付

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
35,000円
税込価格
38,500円

【特長】・本体、蓋は割れにくいポリカーボネート製です。・ガラスデシケーターと比...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 真空にする場合は常温で、ニードルバルブを利用して排気速度に注意の上、排気量10L以下のポンプでMAX約133Pa(ゲージ圧-0.09MPa)にてお使い下さい。また、2日位をめどに再真空引きをして真空状態を維持して下さい。

型番

59-0416 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

59-0416

1個

35,000( 38,500円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体、蓋は割れにくいポリカーボネート製です。
・ガラスデシケーターと比較して重量は1/3と軽量。
・蓋と本体の接合部はOリングで気密性を保てる為に、ノンワセリンでメンテナンス不要。
・ニードルバルブ付は真空実験(※)及びガス置換処理等、幅広い用途にお使い頂けます。
・ポリカーボネート製の中板1枚付属。別売にて磁製、ステンレス製中板もご用意しています。
・使用温度範囲:約-30~85℃
・バルブ:有(2箇所)
・真空計:上部付
・蓋外径(mm):296
・内径(mm):239
・全高(mm):288
・有効高(mm):185
・中板径(mm):235
・ニードルバルブ ノズル径(mm):φ7

(i)ご注意

  • 真空にする場合は常温で、ニードルバルブを利用して排気速度に注意の上、排気量10L以下のポンプでMAX約133Pa(ゲージ圧-0.09MPa)にてお使い下さい。また、2日位をめどに再真空引きをして真空状態を維持して下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SANSYO デシケーター 本体:ポリカーボネート SPD-WVGT240ガス置換用上部真空計付

SANSYO デシケーター 本体:ポリカーボネート SPD-WVGT240ガス置換用上部真空計付

    SANSYOデシケーター PC製 SPD-VGT300

    SANSYOデシケーター PC製 SPD-VGT300

      SANSYO デシケーター 本体:ポリカーボネート SPD-VGT240 バルブ・上部真空計付

      SANSYO デシケーター 本体:ポリカーボネート SPD-VGT240 バルブ・上部真空計付

        SANSYO デシケーター 本体:ポリカーボネート SPD-WV240 ガス置換用

        SANSYO デシケーター 本体:ポリカーボネート SPD-WV240 ガス置換用

          SANSYO デシケーター 本体:ポリカーボネート SPD-VGS240 バルブ・側部真空計付

          SANSYO デシケーター 本体:ポリカーボネート SPD-VGS240 バルブ・側部真空計付

            デシケーター SPD-WVGS240/SPD-WVGS300

            デシケーター SPD-WVGS240/SPD-WVGS300

              SANSYOデシケーター PC製 SPD-V300

              SANSYOデシケーター PC製 SPD-V300

                ISOLAB デシケーター 上口 200型/250型

                ISOLAB デシケーター 上口 200型/250型

                  ポリカデシケーター

                  ポリカデシケーター

                    丸型デシケーター(硼珪酸ガラス) 280Kシリーズ

                    丸型デシケーター(硼珪酸ガラス) 280Kシリーズ

                      ISOLAB デシケーター 200型/250型

                      ISOLAB デシケーター 200型/250型

                        ポンプ内蔵真空デシケーター(エコノミータイプ) VE-ALL

                        ポンプ内蔵真空デシケーター(エコノミータイプ) VE-ALL

                          デシケーター中板なし300mm

                          デシケーター中板なし300mm

                            メーカー 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 アズワン アズワン 三商 アズワン 東京硝子器械
                            通常価格 35,000円 33,000円 26,100円 28,100円 27,520円 38,100円 25,400円 63,000円 13,700円 16,563円 55,600円 101,409円 93,058円
                            通常出荷日 2日目   3日目   3日目   3日目   3日目   2日目~   3日目   2日目   1日目   1日目   2日目   1日目   3日目  

                            SANSYO デシケーター 本体:ポリカーボネート SPD-WVGT240ガス置換用上部真空計付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 真空計取付部のネジ径など教えてください。
                            A
                            真空計取付部はG1/4のメネジです。

                            ガス置換デシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました