(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SANSYO デシケーター 本体:ポリカーボネート SPD-VGT240 バルブ・上部真空計付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SANSYO デシケーター 本体:ポリカーボネート SPD-VGT240 バルブ・上部真空計付

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
26,100円
税込価格
28,710円

【特長】・本体、蓋は割れにくいポリカーボネート製です。・ガラスデシケーターと比...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 真空にする場合は常温で、ニードルバルブを利用して排気速度に注意の上、排気量10L以下のポンプでMAX約133Pa(ゲージ圧-0.09MPa)にてお使い下さい。また、2日位をめどに再真空引きをして真空状態を維持して下さい。

型番

59-0413 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

59-0413

1個

26,100( 28,710円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体、蓋は割れにくいポリカーボネート製です。
・ガラスデシケーターと比較して重量は1/3と軽量。
・蓋と本体の接合部はOリングで気密性を保てる為に、ノンワセリンでメンテナンス不要。
・ニードルバルブ付は真空実験(※)及びガス置換処理等、幅広い用途にお使い頂けます。
・ポリカーボネート製の中板1枚付属。別売にて磁製、ステンレス製中板もご用意しています。
・使用温度範囲:約-30~85℃
・バルブ:有
・真空計:上部付
・蓋外径(mm):296
・内径(mm):239
・全高(mm):288
・有効高(mm):185
・中板径(mm):235
・ニードルバルブ ノズル径(mm):φ7

(i)ご注意

  • 真空にする場合は常温で、ニードルバルブを利用して排気速度に注意の上、排気量10L以下のポンプでMAX約133Pa(ゲージ圧-0.09MPa)にてお使い下さい。また、2日位をめどに再真空引きをして真空状態を維持して下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SANSYO デシケーター 本体:ポリカーボネート SPD-VGT240 バルブ・上部真空計付

SANSYO デシケーター 本体:ポリカーボネート SPD-VGT240 バルブ・上部真空計付

    デシケーター SPD-WVGS240/SPD-WVGS300

    デシケーター SPD-WVGS240/SPD-WVGS300

      SANSYOデシケーター PC製 SPD-VGT300

      SANSYOデシケーター PC製 SPD-VGT300

        SANSYO デシケーター 本体:ポリカーボネート SPD-WV240 ガス置換用

        SANSYO デシケーター 本体:ポリカーボネート SPD-WV240 ガス置換用

          SANSYO デシケーター 本体:ポリカーボネート SPD-WVGT240ガス置換用上部真空計付

          SANSYO デシケーター 本体:ポリカーボネート SPD-WVGT240ガス置換用上部真空計付

            SANSYOデシケーター PC製 SPD-V300

            SANSYOデシケーター PC製 SPD-V300

              SANSYOデシケーター PC製 SPD-WVGT300

              SANSYOデシケーター PC製 SPD-WVGT300

                SANSYO デシケーター 本体:ポリカーボネート SPD-VGS240 バルブ・側部真空計付

                SANSYO デシケーター 本体:ポリカーボネート SPD-VGS240 バルブ・側部真空計付

                  ポリカーボ デシケーター RDシリーズ

                  ポリカーボ デシケーター RDシリーズ

                    ポリカーボ デシケーター RD-300V

                    ポリカーボ デシケーター RD-300V

                      ポリカデシケーター RD-240シリーズ

                      ポリカデシケーター RD-240シリーズ

                        ポリカデシケーター RD-300シリーズ

                        ポリカデシケーター RD-300シリーズ

                          TARSONS デシケーター 容器:PP製/蓋:PC製 径300mm

                          TARSONS デシケーター 容器:PP製/蓋:PC製 径300mm

                            メーカー 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 コクゴ コクゴ ケニス ケニス TARSONS
                            通常価格 26,100円 38,100円 33,000円 28,100円 35,000円 25,400円 41,200円 27,520円 11,500円 18,800円 11,952円 18,188円 19,744円
                            通常出荷日 3日目   2日目~   3日目   3日目   2日目   3日目   3日目   3日目   10日目   10日目   4日目~   4日目~   4日目  

                            SANSYO デシケーター 本体:ポリカーボネート SPD-VGT240 バルブ・上部真空計付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            減圧(真空)デシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました