(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ペン型卓上吸引器 NVP-12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ペン型卓上吸引器 NVP-12

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
56,276円
税込価格
61,904円

【特長】・指先で軽く吸引調整しながら、微量な試料を吸上げます。・小型なのでクリ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • リザーバーに液体を入れたまま滅菌すると破損します。

型番

47-2062 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

47-2062

1個

56,276( 61,904円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・指先で軽く吸引調整しながら、微量な試料を吸上げます。
・小型なのでクリーンベンチ内でも使用できます。
・ペン型ホルダーはオートクレーブにかけられます。またリザーバーはガラス製で滅菌できます。
・エタノール沈殿の際の上澄み除去、各種DNA・RNA抽出時の濾液の除去などに便利。
・実用新案。
【仕様】
・吸引能力:~50ml/min
・ペン型ホルダー:φ10×L140mm ポリメチルペンテン製
・リザーバー:250ml×2本 ガラス製
・外寸法:W131×D170×H179(取手+45)mm
・電源:ACアダプタ及び単3形乾電池2個
・付属品:吸引ポンプ、接続チューブ(長・短各1本)、ペン型ホルダー、シリコン栓、ホースロ(長・短付)、リザーバー(ガラス製)、ACアダプタ、単3形乾電池2個

(i)ご注意

  • リザーバーに液体を入れたまま滅菌すると破損します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ペン型卓上吸引器 NVP-12

ペン型卓上吸引器 NVP-12

    東京硝子 PTFEダイアフラム真空ポンプV-100

    東京硝子 PTFEダイアフラム真空ポンプV-100

      佐藤真空 真空ポンプオイル SA-160M 18L

      佐藤真空 真空ポンプオイル SA-160M 18L

        メーカー 三商 ケニス 三商
        通常価格 56,276円 200,808円 21,541円
        通常出荷日 2日目   11日目   6日目  

        ペン型卓上吸引器 NVP-12のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました