(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルバック MDA-015 ポータブルアスピレ-ター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルバック MDA-015 ポータブルアスピレ-ター

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
95,500円 90,199円
税込単価
105,050円 99,219円

【特長】・水を使用しないアスピレーターです。・ブルドン管真空計を見ながら任意の...

詳細情報を確認する

型番

47-0991 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

47-0991

1個

95,500円

90,199

( 99,219円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水を使用しないアスピレーターです。
・ブルドン管真空計を見ながら任意の圧力に設定でき、常に安定した吸引が得られます。
・吸引したガスの排出口を備えており、外気またはダクトへの配管が容易です。
・排気速度:12L/min(50Hz)
・到達圧力:6.6kPa
・吸気口:外径9mm×1本
・捕集ビン:450ml×1本
・圧力調整:ニードルバルブ
・外寸法(mm):W178×D300×H316
・重量(kg):8
・電源:AC100V-1φ 50/60Hz 0.11kW

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルバック MDA-015 ポータブルアスピレ-ターの型番47-0991のページです。
型番47-0991に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルバック MDA-015 ポータブルアスピレ-ター

アルバック MDA-015 ポータブルアスピレ-ター

    ドライ真空ポンプ DAP-12S

    ドライ真空ポンプ DAP-12S

      ドライ真空ポンプ 21.3kPa

      ドライ真空ポンプ 21.3kPa

        耐食型定量ポンプ シムドス FEM1.10FT.18RC2

        耐食型定量ポンプ シムドス FEM1.10FT.18RC2

          クリーンエアーシステム

          クリーンエアーシステム

            オイルレス吸引ポンプ

            オイルレス吸引ポンプ

              真空ポンプ N816.3KT.45.18

              真空ポンプ N816.3KT.45.18

                油回転真空ポンプ GLDシリーズ

                油回転真空ポンプ GLDシリーズ

                  循環アスピレーター WJ-20 東京硝子器械

                  循環アスピレーター WJ-20 東京硝子器械

                    3ピストンダイアフラム圧力ポンプ

                    3ピストンダイアフラム圧力ポンプ

                      ドライ真空ポンプ DAシリーズ

                      ドライ真空ポンプ DAシリーズ

                        小型液体ポンプ MWシリーズ

                        小型液体ポンプ MWシリーズ

                          メーカー 三商 アルバック アズワン 三商 アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン 東京硝子器械
                          通常価格 95,500円 25,527円 82,890円 433,000円 26,878円 67,769円 151,082円 150,026円 63,402円 17,041円 58,199円 22,448円
                          通常出荷日 2日目   1日目   1日目   19日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   1日目   3日目  

                          アルバック MDA-015 ポータブルアスピレ-ターのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          アスピレーターカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました