(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルバック 合成油 SO-M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルバック 合成油 SO-M

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,600円 ~ 27,900円
税込価格
8,360円 ~ 30,690円

【特長】石油(鉱物油)系の真空ポンプ油をこえる耐熱、耐酸化性を有し、石油系の真...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 動粘度@40℃(m㎡/s):
    63.7
  • 種類詳細:
    合成油
  • 仕様1:
    ・石油(鉱物油)系の真空ポンプ油をこえる耐熱、耐酸化性を有し、石油系の真空油と比較して長い期間にわたり真空ポンプ本来の性能を発揮します。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

仕様

47-0904【特長】
・石油(鉱物油)系の真空ポンプ油をこえる耐熱、耐酸化性を有し、石油系の真空油と比較して長い期間にわたり真空ポンプ本来の性能を発揮します。
・耐活性ガス性にすぐれ、ハロゲン系化合物やNO_X、O_3などの特殊ガスに対しても、長い期間使用できます。
・耐放射線性にすぐれているため、放射線量の多い特殊環境での用途にも適しています。
・規格:1L
47-0905【特長】
・石油(鉱物油)系の真空ポンプ油をこえる耐熱、耐酸化性を有し、石油系の真空油と比較して長い期間にわたり真空ポンプ本来の性能を発揮します。
・耐活性ガス性にすぐれ、ハロゲン系化合物やNO_X、O_3などの特殊ガスに対しても、長い期間使用できます。
・耐放射線性にすぐれているため、放射線量の多い特殊環境での用途にも適しています。
・規格:4L
商品情報を表示

型番リスト

型番
仕様2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
・耐活性ガス性にすぐれ、ハロゲン系化合物やNO_X、O_3などの特殊ガスに対しても、長い期間使用できます。・耐放射線性にすぐれているため、放射線量の多い特殊環境での用途にも適しています。・規格:1L

2個

7,600( 8,360円 )

2日目

・耐活性ガス性にすぐれ、ハロゲン系化合物やNO_X、O_3などの特殊ガスに対しても、長い期間使用できます。・耐放射線性にすぐれているため、放射線量の多い特殊環境での用途にも適しています。・規格:4L

1個

27,900( 30,690円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
石油(鉱物油)系の真空ポンプ油をこえる耐熱、耐酸化性を有し、石油系の真空油と比較して長い期間にわたり真空ポンプ本来の性能を発揮します。
耐活性ガス性にすぐれ、ハロゲン系化合物やNO_X、O_3などの特殊ガスに対しても、長い期間使用できます。
耐放射線性に優れているため、放射線量の多い特殊環境での用途にも適しています。
【用途】
耐食型ポンプに適合した合成オイル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルバック 合成油 SO-M

アルバック 合成油 SO-M

    真空ポンプ油 SO-Mシリーズ

    真空ポンプ油 SO-Mシリーズ

      真空ポンプ油 Rシリーズ

      真空ポンプ油 Rシリーズ

        真空ポンプ油 MRシリーズ

        真空ポンプ油 MRシリーズ

          シリコーンオイル KF96-1・KF965-1・KF-968

          シリコーンオイル KF96-1・KF965-1・KF-968

            バーレルシリコーンフルード(R)

            バーレルシリコーンフルード(R)

              真空ポンプオイル SO-M(ULV)

              真空ポンプオイル SO-M(ULV)

                真空ポンプオイル(ネオバック・合成系) SOシリーズ

                真空ポンプオイル(ネオバック・合成系) SOシリーズ

                  シリコーンオイル KFシリーズ

                  シリコーンオイル KFシリーズ

                    真空ポンプ用オイル ニュークリアバック SA-160Mシリーズ

                    真空ポンプ用オイル ニュークリアバック SA-160Mシリーズ

                      真空ポンプオイル R-2

                      真空ポンプオイル R-2

                        オイルバス用耐熱シリコーンオイル ASO-100

                        オイルバス用耐熱シリコーンオイル ASO-100

                          メーカー 三商 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス アズワン アズワン アズワン ケニス アズワン
                          通常価格 7,600円 7,056円 6,192円 6,082円 5,420円 9,460円 27,293円 10,900円 4,600円 4,000円 6,603円 13,432円
                          通常出荷日 2日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   4日目~   1日目~   1日目   1日目   4日目~   1日目   当日出荷可能
                          種類 その他 - その他 - - - その他 その他 - その他 その他 その他
                          動粘度@40℃(m㎡/s) 63.7 63.7 - - - - - - - - - -
                          種類詳細 合成油 - - - - - - - - - - -
                          仕様1 ・石油(鉱物油)系の真空ポンプ油をこえる耐熱、耐酸化性を有し、石油系の真空油と比較して長い期間にわたり真空ポンプ本来の性能を発揮します。 - - - - - - - - - - -

                          アルバック 合成油 SO-Mのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました