(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルバック GLD-051 直結型油回転真空ポンプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルバック GLD-051 直結型油回転真空ポンプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
157,500円
税込単価
173,250円

【特長】・スーパーデラックスタイプ。・低騒音で低振動。・逆流防止機構の搭載によ...

詳細情報を確認する

型番

47-0841 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

47-0841

1個

157,500( 173,250円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スーパーデラックスタイプ。
・低騒音で低振動。
・逆流防止機構の搭載により、停電などの影響で停止した際に、真空室への油の逆流を抑制。
・強制給油機構の搭載により、排気速度が安定。
・大気圧からの作動が可能。
・内部部品のノックピンによる直結及びフランジモータにより、メンテナンスが容易。
・仕様:二段式
・電源:1φ100V(50/60Hz)
・排気速度(実効):50Hz 50L/min 60Hz 60L/min
・到達圧力(Pa):ガスバラストバルブ閉0.67 ガスバラストバルブ開6.7
・吸気管径:KF-25
・最大寸法(mm):W165.5×D395×H222.5
・質量(kg):13.9

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルバック GLD-051 直結型油回転真空ポンプの型番47-0841のページです。
型番47-0841に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルバック GLD-051 直結型油回転真空ポンプ

アルバック GLD-051 直結型油回転真空ポンプ

    アルバック GLD-202BB 直結型油回転真空ポンプ100V

    アルバック GLD-202BB 直結型油回転真空ポンプ100V

      アルバック G-101D 直結型油回転真空ポンプ

      アルバック G-101D 直結型油回転真空ポンプ

        アルバック G-50SA 直結型油回転真空ポンプ

        アルバック G-50SA 直結型油回転真空ポンプ

          アルバック G-50DA 直結型油回転真空ポンプ

          アルバック G-50DA 直結型油回転真空ポンプ

            アルバック G-5DA 直結型油回転真空ポンプ

            アルバック G-5DA 直結型油回転真空ポンプ

              アルバック G-20DA 直結型油回転真空ポンプ

              アルバック G-20DA 直結型油回転真空ポンプ

                アルバック G-25SA 直結型油回転真空ポンプ

                アルバック G-25SA 直結型油回転真空ポンプ

                  東京硝子 真空ポンプ リニコン LV435A 0904-64-51-05

                  東京硝子 真空ポンプ リニコン LV435A 0904-64-51-05

                    アルバック DAP-6D ダイアフラム型真空ポンプ

                    アルバック DAP-6D ダイアフラム型真空ポンプ

                      真空ポンプ LV660(60Hz)

                      真空ポンプ LV660(60Hz)

                        真空ポンプVP0435A 0904-64-51-13

                        真空ポンプVP0435A 0904-64-51-13

                          アルバック DAU-20 ダイアフラム型真空ポンプ

                          アルバック DAU-20 ダイアフラム型真空ポンプ

                            メーカー 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 東京硝子器械 三商 東京硝子器械 東京硝子器械 三商
                            通常価格 157,500円 236,300円 145,000円 88,000円 94,000円 75,000円 87,000円 70,000円 55,239円 23,500円 58,343円 43,754円 170,000円
                            通常出荷日 2日目   2日目   4日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   9日目   4日目   6日目   8日目   2日目  

                            アルバック GLD-051 直結型油回転真空ポンプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました