(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルバック GCD-136X 直結型油回転真空ポンプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルバック GCD-136X 直結型油回転真空ポンプ

通常単価(税別)
241,546円
税込単価
265,701円

【特長】・特殊表面処理を施すことで耐蝕性に優れております。・オイルシールやOリ...

詳細情報を確認する

型番

47-0832 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

47-0832

1個

241,546( 265,701円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊表面処理を施すことで耐蝕性に優れております。
・オイルシールやOリングにフッ素ゴムを使用。
・油劣化の原因となる不純物を取除くオイルフィルトレーションの接続可能。
・サーマルプロテクタ内蔵。
・仕様:二段式
・電源:1φ100V(50/60Hz)
・排気速度(実効):50Hz:135L/min 60Hz:162L/min
・到達圧力(Pa):ガスバラストバルブ閉0.67 ガスバラストバルブ開6.7
・吸気管径及び排気管径:KF-25
・最大寸法(mm):W170×D493×H241.1
・質量(kg):25.4
【備考】
・※GCDシリーズには、ポンプ油は合成油(SO-M)をご使用下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルバック GCD-136X 直結型油回転真空ポンプの型番47-0832のページです。
型番47-0832に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルバック GCD-136X 直結型油回転真空ポンプ

アルバック GCD-136X 直結型油回転真空ポンプ

    アルバック G-20DA 直結型油回転真空ポンプ

    アルバック G-20DA 直結型油回転真空ポンプ

      アルバック G-5DA 直結型油回転真空ポンプ

      アルバック G-5DA 直結型油回転真空ポンプ

        アルバック G-50DA 直結型油回転真空ポンプ

        アルバック G-50DA 直結型油回転真空ポンプ

          アルバック G-25SA 直結型油回転真空ポンプ

          アルバック G-25SA 直結型油回転真空ポンプ

            アルバック GLD-202BB 直結型油回転真空ポンプ100V

            アルバック GLD-202BB 直結型油回転真空ポンプ100V

              真空ポンプ APN-215MV-1

              真空ポンプ APN-215MV-1

                ロータリーポンプE2Mシリーズ

                ロータリーポンプE2Mシリーズ

                  アルバック DA-30S ダイアフラム型真空ポンプ

                  アルバック DA-30S ダイアフラム型真空ポンプ

                    アルバック DA-15D ダイアフラム型真空ポンプ

                    アルバック DA-15D ダイアフラム型真空ポンプ

                      直結型油回転真空ポンプ RVシリーズ

                      直結型油回転真空ポンプ RVシリーズ

                        メーカー 三商 三商 三商 三商 三商 三商 東京硝子器械 EDWARDS 三商 三商 EDWARDS
                        通常価格 241,546円 87,000円 75,000円 94,000円 70,000円 236,300円 46,100円 579,705円 62,000円 60,000円 239,388円
                        通常出荷日 9日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   13日目   7日目   2日目   2日目   1日目~  

                        アルバック GCD-136X 直結型油回転真空ポンプのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました