(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガラス水槽用 転倒防止ステンレス枠

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ガラス水槽用 転倒防止ステンレス枠

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,500円
税込単価
18,150円

【特長】・三商のガラス水槽用転倒防止ステンレス枠・適用ガラス水槽:φ190×H...

詳細情報を確認する

型番

45-1616 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

45-1616

1個

16,500( 18,150円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・三商のガラス水槽用転倒防止ステンレス枠
・適用ガラス水槽:φ190×H110mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガラス水槽用 転倒防止ステンレス枠の型番45-1616のページです。
型番45-1616に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガラス水槽用 転倒防止ステンレス枠

ガラス水槽用 転倒防止ステンレス枠

    三商 ホットプレートスターラー SA-230H

    三商 ホットプレートスターラー SA-230H

      Fine 強力型ホットスターラー F-350HSD

      Fine 強力型ホットスターラー F-350HSD

        日伸理化 NA-404 ロータリーミキサー

        日伸理化 NA-404 ロータリーミキサー

          大容量マグネチックスターラー HP30130

          大容量マグネチックスターラー HP30130

            電磁式ふるい振とう機 AS200シリーズ

            電磁式ふるい振とう機 AS200シリーズ

              Fine 強磁力スターラー F-R600

              Fine 強磁力スターラー F-R600

                撹拌機 EUROSTAR 200 control

                撹拌機 EUROSTAR 200 control

                  メーカー 三商 三商 東京硝子器械 三商 三商 アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械
                  通常価格 16,500円 54,000円 137,954円 169,518円 210,000円 652,886円 84,402円 489,954円
                  通常出荷日 2日目   2日目   3日目   19日目   19日目   8日目~   3日目   7日目  

                  ガラス水槽用 転倒防止ステンレス枠のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました