(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

IKA スターラー ミニMRスタンダード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

IKA スターラー ミニMRスタンダード

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
35,942円
税込単価
39,536円

【特長】・サポート表面が白く、色の変化を見る滴定検査に最適。・回転数無段階調整...

詳細情報を確認する

型番

45-1544 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

45-1544

1個

35,942( 39,536円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サポート表面が白く、色の変化を見る滴定検査に最適。
・回転数無段階調整可能。
・撹拌容量(H^2O):MAX1L
・回転数:0~2500rpm
・モータ入力/出力:3W/2W
・プレート:ポリエステル 115×115mm
・外寸法・重量:W115×D127×H37mm・250g
・電源:AC100~240V 50/60Hz

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IKA スターラー ミニMRスタンダードの型番45-1544のページです。
型番45-1544に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

IKA スターラー ミニMRスタンダード

IKA スターラー ミニMRスタンダード

    IKA 撹拌器 RW20 デジタル

    IKA 撹拌器 RW20 デジタル

      IKAホットプレートスターラー RH ベーシック2 本体

      IKAホットプレートスターラー RH ベーシック2 本体

        IKA 撹拌機 RW28 デジタル

        IKA 撹拌機 RW28 デジタル

          IKA 撹拌機 EUROSTAR 100 デジタル

          IKA 撹拌機 EUROSTAR 100 デジタル

            三商 SA-150H ホットプレートスターラー

            三商 SA-150H ホットプレートスターラー

              小型マグネチックスターラー MS500

              小型マグネチックスターラー MS500

                IKA 撹拌機 EUROSTAR 20 デジタル

                IKA 撹拌機 EUROSTAR 20 デジタル

                  IKA MTS2/4 マイクロプレートシェーカー

                  IKA MTS2/4 マイクロプレートシェーカー

                    アサヒ理化 AMG-S型 パワースターラー

                    アサヒ理化 AMG-S型 パワースターラー

                      IKA 回転式シェーカー Roller 10 ベーシック

                      IKA 回転式シェーカー Roller 10 ベーシック

                        電子制御撹拌機(コンパクトタイプ)

                        電子制御撹拌機(コンパクトタイプ)

                          シェーカー

                          シェーカー

                            メーカー 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 アズワン アズワン
                            通常価格 35,942円 193,909円 49,000円 510,000円 330,000円 65,262円 27,152円 158,000円 262,000円 85,000円 280,000円 227,821円 110,729円
                            通常出荷日 3日目   2日目   3日目   19日目   19日目   2日目   19日目   4日目   19日目   2日目   19日目   1日目   7日目~  

                            IKA スターラー ミニMRスタンダードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました