(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

IKA 超薄型防水スターラー 新型ラボディスク WHITE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

IKA 超薄型防水スターラー 新型ラボディスク WHITE

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
45,400円
税込単価
49,940円

【特長】・小型・薄型設計の電磁コイル式スターラー。・耐薬品性に優れた素材を使用...

詳細情報を確認する

型番

45-1541 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

45-1541

1個

45,400( 49,940円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型・薄型設計の電磁コイル式スターラー。
・耐薬品性に優れた素材を使用。防塵・防水構造IP65。
・30秒毎の反転機能付で撹拌ムラを解消。
・撹拌容量(H^2O):~800ml
・回転数(rpm):15~1500
・入力/出力:5W/3W
・プレート:ポリエステル φ100mm
・外寸法・重量:W116×D175×H12mm・300g
・電源:AC100~240V 50/60Hz

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IKA 超薄型防水スターラー 新型ラボディスク WHITEの型番45-1541のページです。
型番45-1541に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

IKA 超薄型防水スターラー 新型ラボディスク WHITE

IKA 超薄型防水スターラー 新型ラボディスク WHITE

    薄型マグネチックスターラーFlatspin

    薄型マグネチックスターラーFlatspin

      IKA C-MAG HS4 ホットマグネットスターラー

      IKA C-MAG HS4 ホットマグネットスターラー

        IKA C-MAG HSシリーズ digital ホットマグネットスターラー

        IKA C-MAG HSシリーズ digital ホットマグネットスターラー

          マグネチックスターラー(防塵・防水構造(IP65))

          マグネチックスターラー(防塵・防水構造(IP65))

            IKA マグネットスターラー C-MAG MS10

            IKA マグネットスターラー C-MAG MS10

              IKA C-MAG HS10 ホットマグネットスターラー

              IKA C-MAG HS10 ホットマグネットスターラー

                メーカー 三商 アズワン 三商 三商 ケニス 三商 三商
                通常価格 45,400円 19,213円 88,000円 119,000円 48,242円 140,000円 138,089円
                通常出荷日 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   2日目~   9日目   2日目   4日目  

                IKA 超薄型防水スターラー 新型ラボディスク WHITEのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました