(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コーニング デジタルホットプレートスターラー PC-420D/PC-620D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:45-0737
コーニング デジタルホットプレートスターラー PC-420D/PC-620D PC-420D デジタルホットプレートスターラー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
63,000円
税込単価
69,300円

【特長】・パイロセラム(R)ガラスセラミック天板を採用・外部温度コントローラー...

詳細情報を確認する

型番

45-0737 解除

Loading...

 
カタログを表示

45-0737 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
電源(V)
トッププレート(mm)
外寸法(mm)
型式
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

45-0737

AC100(50/60Hz 6.3A)
178×127
W198×D277×H112
PC-420D
3200

1個

63,000( 69,300円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイロセラム(R)ガラスセラミック天板を採用
・外部温度コントローラー(オプション)により、プローブの先端を試料溶液に浸すことで正確な温度コントロールができます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーニング デジタルホットプレートスターラー PC-420D/PC-620Dの型番45-0737のページです。
型番45-0737に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コーニング デジタルホットプレートスターラー PC-420D/PC-620D

コーニング デジタルホットプレートスターラー PC-420D/PC-620D

    コーニング PC-410D デジタルスターラー

    コーニング PC-410D デジタルスターラー

      ホットプレートスターラー PC-420D

      ホットプレートスターラー PC-420D

        スターラー PC-410D

        スターラー PC-410D

          マグネチックスターラー SRシリーズ

          マグネチックスターラー SRシリーズ

            IKA C-MAG HSシリーズ digital ホットマグネットスターラー

            IKA C-MAG HSシリーズ digital ホットマグネットスターラー

              三商 マグネチックスターラー SR-100 50Hz

              三商 マグネチックスターラー SR-100 50Hz

                メーカー 三商 三商 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 三商 三商
                通常価格 63,000円 44,502円 66,480円 50,169円 23,768円 119,000円 19,266円
                通常出荷日 3日目   15日目   6日目   10日目   2日目   2日目~   2日目  
                商品タイプ スターラー - - - スターラー スターラー -
                回転数(rpm) 60~1150 - - - - 100~1500 -
                天板表面温度(℃) (室温+5)~約510 - - - - - -

                コーニング デジタルホットプレートスターラー PC-420D/PC-620Dのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                45-0738
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                電源
                (V)
                トッププレート
                (mm)
                外寸法
                (mm)
                型式 質量
                (g)

                93,100円

                ( 102,410円 )
                1個 あり

                3日目

                AC100(50/60Hz 11.2A)254×254W270×D401×H122PC-620D5200

                スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました