(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

IKA C-MAG HS10 ホットマグネットスターラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

IKA C-MAG HS10 ホットマグネットスターラー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
138,089円
税込価格
151,898円

【特長】・セラミック天板採用により耐薬品性に優れます。・天板温度が550℃を超...

詳細情報を確認する

型番

45-0736 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

45-0736

1個

138,089( 151,898円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・セラミック天板採用により耐薬品性に優れます。
・天板温度が550℃を超えると自動で電源を切る安全設計。
・マイクロプロセッサによる正確な温度・回転数制御。
・別売の溶液温度コントローラーETS-D5(45-0758)、ETS-D6(45-0759)接続可能。
・処理容量(H^2O):15L
・回転数(rpm):100~1500
・温度範囲(℃):50~500
・ヒータ(W):1050
・トッププレート(mm):W260×D260
・外寸法(mm):W300×D415×H105
・重量(kg):6
・電源:AC100V 50/60Hz

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

IKA C-MAG HS10 ホットマグネットスターラー

IKA C-MAG HS10 ホットマグネットスターラー

    IKA C-MAG HS7 ホットマグネットスターラー

    IKA C-MAG HS7 ホットマグネットスターラー

      IKA C-MAG HSシリーズ digital ホットマグネットスターラー

      IKA C-MAG HSシリーズ digital ホットマグネットスターラー

        IKA マグネットスターラー C-MAG MS10

        IKA マグネットスターラー C-MAG MS10

          IKA C-MAG HS4 ホットマグネットスターラー

          IKA C-MAG HS4 ホットマグネットスターラー

            IKA マグネットスターラー C-MAG MS7

            IKA マグネットスターラー C-MAG MS7

              IKAホットプレートスターラー RH ベーシック2 本体

              IKAホットプレートスターラー RH ベーシック2 本体

                スターラー PC-410D

                スターラー PC-410D

                  メーカー 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 東京硝子器械
                  通常価格 138,089円 92,349円 119,000円 140,000円 88,000円 90,000円 49,000円 50,169円
                  通常出荷日 4日目   2日目   2日目~   2日目   3日目   3日目   3日目   10日目  

                  IKA C-MAG HS10 ホットマグネットスターラーのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました