(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

IKA マグネットスターラー C-MAG MS10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

IKA マグネットスターラー C-MAG MS10

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
146,000円
税込価格
160,600円

【特長】・マイクロプロセッサーにより正確な回転数制御を行ないます。・セラミック...

詳細情報を確認する

型番

45-0733 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

45-0733

1個

146,000( 160,600円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マイクロプロセッサーにより正確な回転数制御を行ないます。
・セラミック天板を採用。耐薬品性に優れています。
・クラス最高の磁力で撹拌子の飛散を防止。
・高位置コントロールパネルは試料の内部浸入を防止します。
・処理量(H^2O):15L
・回転数(rpm):100~1500
・トッププレート(mm):W260×D260
・外寸法(mm):300×415×105
・重量(kg):6
・電源:AC100V 50/60Hz

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

IKA マグネットスターラー C-MAG MS10

IKA マグネットスターラー C-MAG MS10

    IKA C-MAG HS10 ホットマグネットスターラー

    IKA C-MAG HS10 ホットマグネットスターラー

      IKA マグネットスターラー C-MAG MS7

      IKA マグネットスターラー C-MAG MS7

        IKA C-MAG HS7 ホットマグネットスターラー

        IKA C-MAG HS7 ホットマグネットスターラー

          ホットマグネットスターラー C-MAG 回転数 100~1500rpm

          ホットマグネットスターラー C-MAG 回転数 100~1500rpm

            IKA C-MAG HSシリーズ digital ホットマグネットスターラー

            IKA C-MAG HSシリーズ digital ホットマグネットスターラー

              ボルテックスミキサー 6778用 オプション

              ボルテックスミキサー 6778用 オプション

                IKA スターラー ミニMRスタンダード

                IKA スターラー ミニMRスタンダード

                  メーカー 三商 三商 三商 三商 アズワン 三商 アズワン 三商
                  通常価格 146,000円 146,602円 106,000円 108,703円 96,873円 129,000円 259,184円 41,618円
                  通常出荷日 2日目   4日目   3日目   2日目   1日目   2日目~   8日目   3日目  

                  IKA マグネットスターラー C-MAG MS10のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました