(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

IKA マグネットスターラー C-MAG MS7

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

IKA マグネットスターラー C-MAG MS7

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
90,000円
税込単価
99,000円

【特長】・マイクロプロセッサーにより正確な回転数制御を行ないます。・セラミック...

詳細情報を確認する

型番

45-0732 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

45-0732

1個

90,000( 99,000円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マイクロプロセッサーにより正確な回転数制御を行ないます。
・セラミック天板を採用。耐薬品性に優れています。
・クラス最高の磁力で撹拌子の飛散を防止。
・高位置コントロールパネルは試料の内部浸入を防止します。
・処理量(H^2O):10L
・回転数(rpm):100~1500
・トッププレート(mm):W180×D180
・外寸法(mm):220×330×105
・重量(kg):5
・電源:AC100V 50/60Hz

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IKA マグネットスターラー C-MAG MS7の型番45-0732のページです。
型番45-0732に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

IKA マグネットスターラー C-MAG MS7

IKA マグネットスターラー C-MAG MS7

    IKA マグネットスターラー C-MAG MS10

    IKA マグネットスターラー C-MAG MS10

      IKA C-MAG HS4 ホットマグネットスターラー

      IKA C-MAG HS4 ホットマグネットスターラー

        IKA C-MAG HS7 ホットマグネットスターラー

        IKA C-MAG HS7 ホットマグネットスターラー

          IKA C-MAG HS10 ホットマグネットスターラー

          IKA C-MAG HS10 ホットマグネットスターラー

            IKA C-MAG HSシリーズ digital ホットマグネットスターラー

            IKA C-MAG HSシリーズ digital ホットマグネットスターラー

              コーニング デジタルホットプレートスターラー PC-420D/PC-620D

              コーニング デジタルホットプレートスターラー PC-420D/PC-620D

                コーニング PC-410D デジタルスターラー

                コーニング PC-410D デジタルスターラー

                  コーニング PC-220 ホットプレートスターラー

                  コーニング PC-220 ホットプレートスターラー

                    IKA RT15 多連式ホットスターラー

                    IKA RT15 多連式ホットスターラー

                      IKA RT5 多連式ホットスターラー

                      IKA RT5 多連式ホットスターラー

                        ホットプレート付マグネチックスターラー RCH-1000(撹拌容量 10ml~20L)

                        ホットプレート付マグネチックスターラー RCH-1000(撹拌容量 10ml~20L)

                          メーカー 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商
                          通常価格 90,000円 140,000円 88,000円 92,349円 138,089円 119,000円 63,000円 44,502円 53,700円 637,000円 384,000円 118,000円
                          通常出荷日 3日目   2日目   3日目   2日目   4日目   2日目~   3日目   15日目   3日目   19日目   19日目   19日目  

                          IKA マグネットスターラー C-MAG MS7のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました