(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サイニクス マルチスターラー用 スターラー MS-101N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サイニクス マルチスターラー用 スターラー MS-101N

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,800円
税込単価
21,780円

【特長】・スターラーは防水密閉構造なので水槽内やインキュベーター内での使用(0...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • MS-101Nと旧タイプのコントローラーでの組合せでご使用の場合、旧仕様での最低回転数(70rpm~)からの回転は出来ません。

型番

45-0593 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

45-0593

1個

19,800( 21,780円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スターラーは防水密閉構造なので水槽内やインキュベーター内での使用(0~60℃)に最適。
・構造:防水密閉シリコンモールド
・モータ:薄型DCモータ
・撹拌容量:100~1000ml
・外寸法・重量:W70×D70×H23mm・0.2kg

(i)ご注意

  • MS-101Nと旧タイプのコントローラーでの組合せでご使用の場合、旧仕様での最低回転数(70rpm~)からの回転は出来ません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サイニクス マルチスターラー用 スターラー MS-101Nの型番45-0593のページです。
型番45-0593に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サイニクス マルチスターラー用 スターラー MS-101N

サイニクス マルチスターラー用 スターラー MS-101N

    三商 マグネチックスターラー SAS-4M 4連式

    三商 マグネチックスターラー SAS-4M 4連式

      汎用スターラー SW-10

      汎用スターラー SW-10

        小型マグネチックスターラー MS500

        小型マグネチックスターラー MS500

          IKA RT10 多連式ホットスターラー

          IKA RT10 多連式ホットスターラー

            IKA RT15 多連式ホットスターラー

            IKA RT15 多連式ホットスターラー

              スロースターラー SW-500SDデジタル表示

              スロースターラー SW-500SDデジタル表示

                細胞培養用薄型スターラー バイオミックスドライブ/コントロール

                細胞培養用薄型スターラー バイオミックスドライブ/コントロール

                  ホットプレートスターラー 0~1500rpm 20L

                  ホットプレートスターラー 0~1500rpm 20L

                    三商 マグネチックスターラー SAS-6M 6連式

                    三商 マグネチックスターラー SAS-6M 6連式

                      大容量スターラー

                      大容量スターラー

                        IKA RT5 多連式ホットスターラー

                        IKA RT5 多連式ホットスターラー

                          Fine 中型スターラー F-201N(回転数 70~1400rpm)

                          Fine 中型スターラー F-201N(回転数 70~1400rpm)

                            メーカー 三商 三商 コクゴ 三商 三商 三商 コクゴ 三商 DLAB 三商 アズワン 三商 東京硝子器械
                            通常価格 19,800円 119,000円 22,000円 17,000円 570,000円 710,000円 72,646円 167,000円 37,300円 142,000円 666,752円 430,000円 43,527円
                            通常出荷日 2日目   4日目   7日目   19日目   19日目   19日目   7日目   19日目   1日目   3日目   8日目   19日目   2日目  

                            サイニクス マルチスターラー用 スターラー MS-101Nのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました