(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サイニクス マルチスターラー用 コントローラー MC-301N/MC-303N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サイニクス マルチスターラー用 コントローラー MC-301N/MC-303N

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
34,500円 ~ 36,500円
税込価格
37,950円 ~ 40,150円

【特長】・MC-301Nは連動で4台のスターラーを撹拌できます・MC-303N...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 回転数(rpm):
    70~1000
  • 電源(V):
    AC100(50/60Hz 0.03A)
  • 詳細タイプ:
    コントローラー
  • 出力電圧(V):
    0~4
  • 出力端子:
    出力ジャック(背面3個、上面1個)
  • 外寸法(mm):
    W90×D180×H60
  • 付属品:
    アルミプレート
  • 質量(g):
    1000

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
制御方式
型式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
IC回路定電圧可変制御
MC-301N

1個

34,500( 37,950円 )

-

  • 注文停止中
IC回路定電圧可変制御(MC-303は3系統独立方式)
MC-303N

1個

36,500( 40,150円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・MC-301Nは連動で4台のスターラーを撹拌できます
・MC-303Nはスターラーをそれぞれ違う回転数で4台まで(内2台は連動)撹拌できます
・IC回路電圧コントロールによって電圧変動がなく、回転ムラのない安定した回転速度で撹拌できます
・スターラーは防水密閉構造なので水槽内やインキュベーター内での使用に最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サイニクス マルチスターラー用 コントローラー MC-301N/MC-303N

サイニクス マルチスターラー用 コントローラー MC-301N/MC-303N

    IKA MTS2/4 マイクロプレートシェーカー

    IKA MTS2/4 マイクロプレートシェーカー

      サイニクス マルチスターラー用 スターラー MS-101N

      サイニクス マルチスターラー用 スターラー MS-101N

        三商 マグネチックスターラー SAS-4M 4連式

        三商 マグネチックスターラー SAS-4M 4連式

          三商 SA-150H ホットプレートスターラー

          三商 SA-150H ホットプレートスターラー

            IKA RT5 多連式ホットスターラー

            IKA RT5 多連式ホットスターラー

              ホットプレート付マグネチックスターラー RCH-1000(撹拌容量 10ml~20L)

              ホットプレート付マグネチックスターラー RCH-1000(撹拌容量 10ml~20L)

                Fine スターラー F-101N(回転数 30~1800rpm)

                Fine スターラー F-101N(回転数 30~1800rpm)

                  Fine 標準型スターラー F-301N(回転数 100~1500rpm)

                  Fine 標準型スターラー F-301N(回転数 100~1500rpm)

                    汎用スターラー SW-10

                    汎用スターラー SW-10

                      Fine スターラー くまとり形 F-101N

                      Fine スターラー くまとり形 F-101N

                        マグミキサー MA100

                        マグミキサー MA100

                          メーカー 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 東京硝子器械 東京硝子器械 コクゴ 東京硝子器械 ヤマト科学
                          通常価格 34,500円 310,000円 19,800円 119,000円 70,937円 430,000円 122,000円 25,500円 24,136円 22,000円 22,527円 20,628円
                          通常出荷日 2日目   19日目   2日目   4日目   2日目   19日目   19日目   2日目   2日目   7日目   6日目   14日目  
                          商品タイプ その他 - - - - - - スターラー スターラー - スターラー -
                          回転数(rpm) 70~1000 - - - - - - 30~1800 100~1500 - 30~1800 -
                          電源(V) AC100(50/60Hz 0.03A) - - - - - - 100 100 - 100 -
                          詳細タイプ コントローラー - - - - - - - - - - -
                          出力電圧(V) 0~4 - - - - - - - - - - -

                          サイニクス マルチスターラー用 コントローラー MC-301N/MC-303Nのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました