(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三商 SAC-900 クールスターラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三商 SAC-900 クールスターラー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
281,854円
税込価格
310,039円

【特長】・温度調節器は精度のよいJPt測温抵抗体をセンサーにした、PIDデジタ...

詳細情報を確認する

型番

45-0590 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

45-0590

1個

281,854( 310,039円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・温度調節器は精度のよいJPt測温抵抗体をセンサーにした、PIDデジタル式です。
・冷却はペルチェ素子を応用し、加熱はヒータ(200W)を使用し、幅広い温度で使用できます。
・冷却可能な恒温庫としてもお使い頂けます。
・改正日本薬局方・導電率測定にも最適。
・回転数:200~800rpm
・撹拌容量:50ml~1L(ビーカー)
・温度範囲:-5~80℃(周囲温度25℃時)
・分解能:0.1℃
・温度精度:±0.5℃(10℃設定時)
・冷却・加熱槽:φ110×H115mm
・外寸法:W275×D278×H355mm(固定支柱含む)
・重量:12kg
・電源:AC100V 50/60Hz 5A
・付属品:温度センサ、30mm撹拌子、センサーホルダー、センサー固定支柱

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三商 SAC-900 クールスターラー

三商 SAC-900 クールスターラー

    三商 SA-150H ホットプレートスターラー

    三商 SA-150H ホットプレートスターラー

      ホットスターラー SW-150HS

      ホットスターラー SW-150HS

        IKA 回転式シェーカー Roller 10 デジタル

        IKA 回転式シェーカー Roller 10 デジタル

          IKA 回転式シェーカー Roller 10 ベーシック

          IKA 回転式シェーカー Roller 10 ベーシック

            IKA ホットプレートスターラー RH デジタル

            IKA ホットプレートスターラー RH デジタル

              サイニクス マルチスターラー用 スターラー MS-101N

              サイニクス マルチスターラー用 スターラー MS-101N

                アサヒ理化 AMG-S型 パワースターラー

                アサヒ理化 AMG-S型 パワースターラー

                  日伸理化 SN-06BN サーモブロックローテーター

                  日伸理化 SN-06BN サーモブロックローテーター

                    IKA MTS2/4 マイクロプレートシェーカー

                    IKA MTS2/4 マイクロプレートシェーカー

                      振とう器 OS-762

                      振とう器 OS-762

                        メーカー 三商 三商 コクゴ 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商
                        通常価格 281,854円 70,937円 43,151円 341,000円 331,000円 117,284円 19,800円 90,000円 259,057円 310,000円 198,000円
                        通常出荷日 2日目   2日目   7日目   19日目   19日目   3日目   2日目   2日目   19日目   19日目   19日目  

                        三商 SAC-900 クールスターラーのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました